building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x2000.jpg

Intégration système rendue facile

Qu'il s'agisse de construction neuve, de construction de bâtiments existants ou de rénovation : l'automatisation du bâtiment est la clé de la réalisation de bâtiments durables et économes en énergie et respectueuse des ressources
L'intégration système est la base la plus importante pour atteindre ces objectifs.

Qu'offre WAGO ?

  • Des outils et des conseils qui vous permettront de faire votre travail efficacement
  • Bibliothèques, téléchargements, formations, tutoriels
  • Soutien de notre support - de la planification à la mise en service

WAGO dans les bâtiments

Applications pour l'automatisation et l'installation de bâtiments

Peu importe que vous prévoyiez l'installation d'éclairage et l'automatisation dans votre immeuble de bureaux, modernisiez un système de chauffage, de climatisation et de ventilation ou que gériez le sujet de l'automatisation : WAGO vous aide à répondre à vos besoins dans le bâtiment.

Installation et automatisation de l'éclairage optimales

Le coût et l'efficacité énergétique jouent un rôle majeur dans l'éclairage. Les solutions WAGO vous soutiennent durablement dans la planification et la mise en œuvre de vos objectifs.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

La technologie CVC pour les installations du futur

Plus de 55% de la consommation totale d'énergie est due aux applications de chauffage et de refroidissement. Faites confiance aux solutions WAGO pour les installations techniques destinée à l'air de demain.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

Automatisation d'espace économe

La planification, la réalisation et l'exploitation ultérieure d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par un maximum d'efficacité économique, mais aussi par une grande capacité d'adaptation.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x1500.jpg

Reconnaître et utiliser les potentiels

L'économie d'énergie est une bonne chose pour l'environnement et pour l'entreprise. À cette occasion, ceux qui analysent et agissent ont un bénéfice durable. WAGO est votre partenaire pour une gestion efficace de l'énergie.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

Apprenez-en plus

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Protocoles et références dans le domaine de la technique du bâtiment

WAGO développe des produits et des solutions qui vous aident à maîtriser vos tâches facilement, rapidement et en toute sécurité. Nous sommes votre partenaire qui vous soutient individuellement avec savoir-faire et esprit d'innovation.

Automatisation du bâtiment

Coup d'envoi d'une nouvelle ère de l'automatisation des bâtiments

Les arènes sportives dans les grandes villes et les régions métropolitaines se sont développées dans des endroits qui peuvent faire plus en tant que bâtiments multifonctionnels que le football et l'athlétisme, en particulier avec l'arrivée de concerts spectaculaires. La VELTINS Arena à Gelsenkirchen en est un exemple typique.

referenz_veltins-arena_gelsenkrichen_aussen_nacht_2000x1500.jpg
Technologie de l'énergie et de l'automatisation

Phare de la Westphalie orientale

Le nouveau bâtiment de l'Université des sciences appliquées de Bielefeld sur le campus de Minden est considéré comme révolutionnaire à deux égards : il intègre une technologie d'énergie et d'automatisation de pointe et fournit en même temps un modèle de construction intégrale interdisciplinaire. Grâce à une coopération étroite, les planificateurs et les professionnels ont réussi un atterrissage de précision en termes de qualité et de coûts.

referenz_fh-bielefeld_campus-minden_energieeffizientes-bauen_2000x1500.jpg
Numérisation

« Internet des objets » emménage dans le bâtiment

Avec l'ouverture du « Cisco open Berlin Innovation Center », le premier fournisseur mondial de solutions réseau pour Internet ouvre un nouveau chapitre dans la technologie du bâtiment.

Cisco.jpg
Installation

Éviter les erreurs et gagner du temps

En déplaçant le siège de la Poste suisse, le système de connexion WINSTA® garantit une installation électrique sûre et rapide.

building_referenz_majowa_gebaeude_aussen_zug_bahn_1_2000x1500.jpg

WAGO en pratique

Produits et technologies pour vos applications

Automatisation d'espace avec flexROOM®

Le concept variable pour l'automatisation du bâtiment flexROOM® assure l'éclairage, la protection solaire et la régulation de température sans aucun effort de programmation.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x1500.jpg

Commande de stores avec SMI

SMI, le STANDARD MOTOR INTERFACE et constitue une connexion électrique uniforme entre entraînements de volets roulants et de protections solaires.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

Pour une automatisation de bâtiment indépendante du constructeur

Avec BACnet, on facilite la communication entre des produits de différents constructeurs dans l'automatisation de bâtiment.

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

Transmission des données de consommation d'énergie

Le M-Bus (Meter-Bus) est un bus de terrain économique pour la remontée de consommations d'énergie : de compteurs de chaleur, d'eau, d'électricité et de gaz.

Événements WAGO

Séminaires et événements intéressants

Programme de séminaires 2018

Actuel : la brochure séminaires WAGO 2018

WAGO développe et fabrique des produits high-tech qui correspondent au stade le plus avancé de la technique. Approfondissez de manière efficace votre connaissance autour de nos produits pour pouvoir utiliser leur potentiel à 100%.

Informez-vous maintenant au mieux sur les séminaires WAGO, en fonctions des produits et des besoins spécifiques. Regardez donc !

download_2000x2000.jpg