[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Kde ostatní hází ručník do ringu, my automatizujeme – spolehlivě a hospodárně, a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu zón 0/20.

Přednosti

  • eXTRémní odolnost proti teplotám v rozsahu od −40 °C do +70 °C (−40 °F až +158 °F)
  • eXTRémní odolnost proti rázovému napětí (až 5 kV dle normy DIN EN 60870-2-1) a rušení
  • eXTRémní odolnost proti vibracím se zrychlením až 5 g dle ČSN EN 60068-2-6
  • eXTRémní odolnost proti rázům až do 15 g (150 m/s2) a trvalá odolnost proti rázům až do 25 g (250 m/s2) dle IEC 60068-2-27
  • eXTRémní jiskrová bezpečnost pro snímání a přenos signálů
    v zónách 0 a 1

WAGO v praxi

Systém do eXTRémního prostředí

XTR – zkratka, která vyjadřuje extrémní ochranu proti klimatickým vlivům, vibracím, nárazům a přepětí. Takové podmínky nastávají zejména na místech, na kterých je technika vystavena povětrnostním vlivům. Automatizační systémy používané v těchto oblastech ale často vyžadují prostorově náročnou a nákladnou ochranu, bez které by komponenty ve skříňových rozvaděčích či rozvodných skříních neodolaly působení klimatických či mechanických sil. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR nepotřebuje ani v těchto podmínkách žádná další opatření. Mezi jeho další charakteristické rysy patří také schopnost pracovat ve větším rozsahu okolních teplot od −40 °C do +70 °C (−40 °C až +158 °F).

Extrémně velký rozsah okolních teplot

Díky povolené okolní teplotě při provozu od mrazivých −40 °C až po pekelných +70 °C (−40 °F až +158 °F) nevyžaduje vzdálený I/O systém WAGO 750 XTR klimatizaci. Po celém světě ho tak lze používat s nejnižšími provozními náklady, a to i v nejstísněnějších prostorových podmínkách. Jeho spolehlivost vás prostě nadchne!

Vysoká mechanická zatížitelnost

Automatizační systémy musejí být odolné proti vibracím, a to zejména v případech, kdy se používají v bezprostřední blízkosti silně vibrujících částí zařízení, resp. částí zařízení, které generují silné rázy. Výkonné motory a výkonové jističe jsou jen dva z mnoha příkladů aplikací, v nichž jsou automatizační systémy vystaveny intenzivnímu namáhání. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR nasazuje vyšší laťku i v této oblasti: Díky odolnosti proti vibracím se zrychlením až 5 g dle normy ČSN EN 60068-2-6 a odolnosti proti rázům do 15 g (150 m/s⊃2;), resp. trvalé odolnosti proti rázům do 25 g (250 m/s⊃2;) dle normy IEC 60068-2-27 systém jen tak něco nevyvede z míry. Trvale nerušený provoz je zaručen i v extrémně drsném okolním prostředí, jako je třeba při ražení tunelů – a to včetně bezpečnostní rezervy!

Dodatečná ochrana proti rušivým impulzům

Vzdálený I/O systém WAGO 750 XTR nabízí větší odolnost proti rázovému napětí do 5 kV, menší rušivé elektromagnetické vyzařování a vyšší odolnost proti elektromagnetickému rušení. Zaručuje tak bezproblémový provoz. V rámci aplikace dokáží moduly řady 750 XTR cíleně komunikovat s ostatními součástmi systému, aniž by nepříznivě ovlivňovaly ostatní komponenty nebo docházelo k rušení. Díky tomu se vždy dočkáte úspěšné komunikace a vysoké spolehlivosti.

Maximální nezávislost na určitém typu průmyslové sběrnice

S řídicím systémem vyšší úrovně propojují WAGO‐I/O-SYSTEM 750 XTR komunikační moduly. Komunikační moduly podporují oblíbené protokoly průmyslových sběrnic jako PROFIBUS a CANopen či standard Ethernet. Optimálně sladěný I/O systém lze bez problémů začlenit do škálovatelných koncepcí řízení na bázi procesorových modulů 750 XTR a PFC200 XTR. Pro konfiguraci, programování, diagnostiku a vizualizaci jsou k dispozici vývojová prostředí WAGO e!COCKPIT (CODESYS 3) a WAGO-I/O-PRO (CODESYS 2).

Maximální flexibilita

Další výraznou přednost širokého sortimentu I/O modulů WAGO pro použití v extrémním prostředí představují jejich kompaktní rozměry: Až se šestnácti kanály na šířce pouze 12 mm (0,472") vám tyto moduly ušetří spoustu místa ve skříňovém rozvaděči, aniž by jakkoli omezovaly vaše aplikace. Systém 750 XTR je dokonalé řešení také pro aplikace v oblasti obnovitelných zdrojů energie (větrné a fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice), trafostanice a distribuci energie (řízení dodávky do sítě a monitorování energetické sítě) či lodní stavitelství, onshore/offshore průmysl a drážní aplikace.

Jiskrově bezpečné snímání signálů

Díky atestům ATEX/IECEx lze WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR používat jak mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, tak uvnitř zóny 2/22 v pouzdře s odpovídajícím schválením. Kromě standardních signálů ze senzorů a akčních členů v zóně 2/22 je možné prostřednictvím I/O modulů v modrém pouzdře integrovat i jiskrově bezpečné senzory a akční členy ze zón 0/20 a 1/21. Díky kombinaci jiskrové bezpečnosti a odolnosti proti extrémním okolním podmínkám představuje WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR vynikající volbu pro venkovní systémy vystavené extrémním výkyvům teploty i pro systémy v ropném a plynárenském průmyslu, a to jak na vstupu (těžba, zpracování), tak na výstupu (přeprava, rafinace).

Další informace

Všechny produkty

Poznejte rozmanitost systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

produkte-xtr_2000x1125px.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Mohlo by vás také zajímat

Související témata a produkty

PLC

Procesorové moduly pro cenově výhodné řízení

Každá řídicí úloha – bez ohledu na velikost – musí být cenově výhodná. Společnost WAGO má v sortimentu ta správná PLC pro jakoukoli výzvu a jakékoli požadavky.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Napájecí zdroje

Účinné napájecí moduly

Konstantní napájecí napětí − po celém světě a v nejširším spektru aplikací. Přesně to je důvod, díky kterému napájecí zdroje WAGO slaví takové úspěchy.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

WAGO v praxi

Další informace o automatizační technice