buehne_io-system_2000x2000.jpg

I/O systémy

Optimální automatizace ve skříňovém rozvaděči i mimo něj: Flexibilní vzdálené I/O systémy se stupněm krytí IP20 a IP67 pro veškeré aplikace a prostředí.

Přednosti I/O systémů WAGO

  • Nezávislost na konkrétním typu průmyslové sběrnice: kompatibilní se všemi běžnými protokoly průmyslových sběrnic a standardy Ethernet
  • Rozmanité I/O moduly pro téměř jakoukoli aplikaci
  • Mezinárodní i národní atesty pro celosvětové využití
  • Rozsáhlé příslušenství k popisování a pro připojovací techniku
  • I/O systémy se stupněm krytí IP20 – vybavené připojovací technikou CAGE CLAMP® pro rychlé a bezúdržbové připojování odolné proti vibracím

Procesorové moduly v kostce

Zjistěte víc o funkcích a technických parametrech našich procesorových modulů. Jediným kliknutím získáte další informace o zabezpečení, IoT, operačních systémech a mnoha dalších tématech.

Do skříňového rozvaděče – WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 se vyznačuje univerzální použitelností a rozsáhlým portfoliem produktů. Mnohostranný a flexibilní systém s víc než pětistovkou modulů splní veškerá přání nejrůznějších oborů.

Přednosti:

  • Nezávislost na typu průmyslové sběrnice
  • Flexibilní použití
  • Atesty a zkoušky pro celosvětové použití
  • K dispozici je víc než 500 modulů včetně modulů pro funkční bezpečnost a v provedení Ex i
  • Volitelně s rozpojitelnou úrovní připojení pro řadu 753
titel_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Do extrémního prostředí – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Z extrémně robustní konstrukce systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR vyplývají jasné výhody: Maximální provozuschopnost systému, menší prostorové nároky a nižší náklady na energii a údržbu díky tomu, že není zapotřebí dodatečné klimatizace. Systém je vhodný pro náročné aplikace, v nichž záleží na následujících parametrech.

Přednosti:

  • Extrémní okolní teploty
  • Odolnost proti elektromagnetickému rušení a rázovému napětí
  • Odolnost proti vibracím a rázům
  • Ochrana proti výbuchu
titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Aplikace

Průmyslová výroba a strojírenství

Rozsáhlá nabídka I/O modulů pro nejrůznější typy potenciálu a signálu umožňuje přímé, a tudíž cenově výhodné zapojení senzorů a akčních členů, a to i v bezpečnostních aplikacích.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Automatizace budov

Široké portfolio dovoluje realizovat flexibilní a komplexní řešení pomocí konvenčních I/O modulů, standardizovaných oborových protokolů průmyslových sběrnic a subsystémů pro typické aplikace v oblasti osvětlení, zastínění, vytápění, větrání, klimatizace a mnoha dalších.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Námořní průmysl a onshore/offshore automatizace

Používání v těchto aplikacích vyžaduje posouzení a kvalifikaci nezávislými klasifikačními společnostmi, jako jsou ABS, GL, LR a další. Téměř polovina z 20 zkoušek se zabývá elektromagnetickou kompatibilitou. Na základě výsledků dosažených v těchto zkouškách je možné komponenty používat na vibrujících lodních motorech i na lodním můstku (v blízkosti kompasu), kde panují přísné nároky na elektromagnetickou kompatibilitu. Cenově výhodné moduly se ale samozřejmě hodí i pro další obory.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automatizace procesů

V oblasti automatizace procesů má mimořádnou důležitost jak ochrana lidí a životního prostředí, tak bezpečný, spolehlivý a bezproblémový provoz systémů. V chemickém, energetickém, plynárenském a ropném průmyslu je nezbytností i použitelnost v prostředí s nebezpečím výbuchu. WAGO-I/O-SYSTEM je vhodný pro použití v zóně 2. Prostřednictvím jiskrově bezpečných I/O modulů umožňuje zpracovávat signály z technologie instalované v zónách 1 a 0.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Energetické sítě (telemetrická technika)

Nejvyšším cílem v oblasti výroby a distribuce energie je spolehlivé a bezpečné napájení. Díky rozsáhlému portfoliu výrobků a služeb nabízí společnost WAGO zákazníkům široké spektrum možností využití: Od automatizace zařízení pro výrobu a distribuci energie až po telemetrické aplikace nebo monitorování a řízení spotřeby energie pomocí I/O komponent pro systémy určené k měření proudu a energie.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Drážní aplikace

Drážní vozidla, signalizační technologie nebo nádraží – WAGO je spolehlivý partner pro všechny aplikace, v nichž je třeba vést elektrický proud nebo přenášet a převádět signály. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ideálně doplňuje bezpečnostní řídicí systémy našich zákazníků a umožňuje realizovat preventivní údržbu. Ať jsou instalovány na kolejích, nebo na výhybkách, naše výrobky splňují veškeré požadavky norem pro drážní aplikace (ČSN EN 50121-4, EN 50121-5 a ČSN EN 50155), a to bez omezení na určitou aplikaci.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x2000.jpg

Poznejte naše produkty

PLC

Účinné a hospodárné procesorové moduly

Řídicí úlohy – bez ohledu na velikost – musejí být cenově výhodné. Společnost WAGO má v sortimentu ta správná PLC pro jakoukoli výzvu a jakékoli požadavky.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Dotykové panely

Dotykové panely pro jakékoli použití

Design a technologie pro bezpečné, spolehlivé a pohodlné ovládání strojů a systémů: HMI panely WAGO podporují standard HTML5 a lze je programovat v prostředí CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg