Procesorový modul WAGO PFC 300

Výkonný a flexibilní pro střední až velké aplikace: Procesorový modul WAGO PFC 300 se pyšní rychlým zpracováním dat, 2 GB operační paměti a 64bitovým dvoujádrovým procesorem. Ideálně se tak hodí pro náročné úlohy! Řídicí systém PFC300 zajišťuje bezproblémové programování, řízení a vizualizaci v nejrůznějších odvětvích.

  • Výkonný procesorový modul pro souběžné vyhodnocování velkých datových sad
  • Otevřená technologie OS Linux® a Docker® nabízí vysokou flexibilitu
  • Programování nezávislé na konkrétním výrobci v prostředí CODESYS 3.5

PFC 300 – hlavní vlastnosti v kostce

Zjistěte vše o funkcích a technických zajímavostech naší řady procesorových modulů PFC 300. Jediným kliknutím získáte informace o důležitých tématech, jako jsou zabezpečení, možnosti v oblasti IoT, operační systémy a mnoho dalšího.

Nové standardy pro vaši automatizaci

Přednosti

1 - 4 of 6

Vysoký výkon

PFC 300 kombinuje v jediném zařízení vysoký výkon s univerzální použitelností. Podpora multitaskového programování v prostředí CODESYS zvyšuje flexibilitu a efektivitu. Díky tomu si spolehlivě poradí i s nejkomplexnějšími úlohami. Prostřednictvím 1000Mbps síťového rozhraní dosahuje až desetinásobné rychlosti přenosu dat a nabízí tak výjimečný výkon pro datově intenzivní aplikace.

MM-541806_icon-1.png

Otevřený a flexibilní

Otevřená OT architektura řídicího systému PFC 300 podporuje standardy jako MQTT či OPC UA a také velký počet protokolů. Jako spolehlivá brána propojuje zařízení na systémové úrovni s cloudovými a SCADA servery a poskytuje rozsáhlé funkce nadřazeného řídicího modulu. Díky operačnímu systému Linux® a technologii Docker® nabízí PFC 300 flexibilní možnosti použití připravené na budoucí požadavky.

Kompatibilita

Systém lze snadno integrovat do stávajících automatizačních řešení a podporuje široké spektrum rozhraní. Nabízí flexibilní možnosti použití v rámci stávající infrastruktury, a to bez ohledu na konkrétní protokol průmyslové sběrnice. Kromě toho zajišťuje optimální kompatibilitu a výkon s certifikovaným procesorovým modulem PROFINET® (ComDec).

Kybernetická bezpečnost

Dvě samostatné MAC adresy jsou zárukou bezpečného oddělení sítí. Přenos dat zůstává spolehlivě šifrovaný i při převodu mezi různými systémy průmyslových sběrnic. Výsledkem je maximální bezpečnost a efektivita.

Orientovaný na budoucnost

S reakční dobou do 6 milisekund PFC 300 spolehlivě zpracovává až 210 000 datových bodů. Moderní 64bitová architektura zajišťuje špičkový výkon a podporuje virtualizované aplikace. Otevřený operační systém Linux® a technologie Docker® nabízejí maximální flexibilitu a zaručují schopnost přizpůsobit se budoucím požadavkům. Procesorový modul se tak dokonale hodí pro komplexní automatizační projekty.

Univerzální použitelnost

PFC 300 nabízí intuitivní ovládání prostřednictvím webového rozhraní pro správu (WBM) a podporuje dynamickou webovou vizualizaci na základě standardu HTML5 zabezpečenou protokolem TLS 1.3. Podpora paměťových karet SD, šestice individuálně konfigurovatelných LED diod a port USB-C pro přímé programování umožňuje flexibilní používání. Díky kompaktnímu konstrukčnímu provedení je PFC 300 ideálním řešením pro vaše automatizační potřeby.

Řídicí systémy v praktických aplikacích

1 of 3

V mnoha průmyslových aplikacích potřebují programátoři PLC a technici jednoduchý a standardizovaný způsob připojení procesorových modulů k notebooku nebo počítači. Především při uvádění do provozu nebo údržbě je nezbytný rychlý a spolehlivý přístup k řídicímu systému bez nutnosti „bojovat“ s proprietárními kabely, softwarem nebo rozhraními. Jednoduché řešení přináší procesorový modul PFC 300.

Výrobci strojů pro výrobní systémy čelí náročnému úkolu: Zajistit efektivní a spolehlivou komunikaci mezi stroji a řídicími systémy. Síť PROFINET® představuje ideální základ pro optimalizaci procesů a zajištění bezproblémového provozu. Mimoto je zapotřebí hardware, který kromě vysoké spolehlivosti umožňuje také snadnou integraci a škálovatelnost, zejména při rozšiřování výrobních linek nebo začleňování nových strojů.

V náročných aplikacích vyžadujících vysoký výpočetní výkon mají programátoři často potíže najít spolehlivé a zároveň výkonné PLC. Výpočetně intenzivní úlohy a paralelní aplikace potřebují řídicí systém s větší pamětí, rychlejším procesorem a optimalizovaným výkonem, zejména pokud je nezbytné zpracování v reálném čase. PFC 300 tyto nároky splňuje a nabízí výjimečný výkon i pro složité úlohy.

Osvědčený výkon na nové úrovni

Srovnání produktů: PFC 200 vs. PFC 300

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (5).png

Vhodné pro vaše aplikace

Dodáme vám to pravé hardwarové a softwarové řešení šité na míru vašim specifickým požadavkům, bez ohledu na to, zda působíte v oblasti zpracovatelské techniky, lodního stavitelství, energetického managementu, či strojírenství. Prozkoumejte ideální řešení a optimalizujte své procesy.

Průmysl

Moderní, inteligentní technologie vedou průmysl směrem k udržitelné a efektivní budoucnosti. Zvyšují produktivitu a optimalizují výkon ve všech aspektech průmyslové výroby.

Automatizace procesů

Zajištění bezpečnosti lidí, ochrany životního prostředí a bezproblémového fungování systému patří v této oblasti mezi základní a nezbytné požadavky. Klíčová je zejména vhodnost systémů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v zařízeních v chemickém průmyslu nebo při výrobě energie či zpracování plynu a ropy.

Energetické sítě (telemetrická technika)

V důsledku rostoucí míry decentralizace a kolísající výroby elektrické energie je nezbytné, aby jednotlivé prvky energetické soustavy byly navzájem inteligentně propojené. WAGO nabízí široké spektrum řešení těchto výzev.

Budovy

Požadavky na automatizaci budov se neustále zpřísňují – od inteligentního řízení moderních technologií v budovách až po implementaci udržitelných energetických koncepcí. S partnerem, jako je WAGO, se můžete spolehnout na inovativní řešení dokonale šitá na míru vašim potřebám. Zjistěte, jak naše spolehlivé produkty a technologie pomáhají vytvářet udržitelné budovy – energeticky účinné, pohodlné a hospodárné.

Další informace