[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Na této stránce:
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Procesorové moduly 750 XTR

Mimořádná teplotní odolnost a odolnost proti rušení, vibracím a rázovému napětí – to jsou působivé charakteristické rysy PLC řady 750 XTR, díky kterým představují první volbu pro úlohy v nepříznivých okolních podmínkách.

Kde ostatní hází ručník do ringu, my automatizujeme – procesorové moduly 750 XTR obstojí i v prostředí s extrémními teplotami od −40 °C do +70 °C (−40 °F až +158 °F). Díky vysoké odolnosti proti rázovému napětí představují efektivní a spolehlivé řešení také pro náročné aplikace v těchto oblastech: námořní systémy, onshore/offshore průmysl, systémy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, trafostanice a distribuce energie, petrochemický průmysl, vodní průmysl a zpracování odpadních vod, výroba speciálních strojů a drážní aplikace.

Přednosti procesorových modulů 750 XTR:

  • eXTRémní teploty: −40 °C až +70 °C (−40 °F až +158 °F)
  • eXTRémní izolace: odolnost proti rázovému napětí až 5 kV
  • eXTRémní odolnost proti vibracím: se zrychlením až 5 g

WAGO v praxi

Důvody úspěšnosti procesorového modulu 750 XTR

Telemetrické protokoly

Standardizované telemetrické protokoly v souladu s normami IEC 60870-5, IEC 61850 a IEC 61400-25 umožňují PLC spolehlivě používat v telemetrické technice. Procesorové moduly 750 XTR splňují také zvýšené požadavky na odolnost proti rázovým impulzům dle normy EN 60870-2-1. Výsledkem je řešení na míru, které skvěle dostojí veškerým požadavkům náročných telemetrických aplikací.

Modulární a rozšiřitelné

Se systémem WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR je možné procesorové moduly rozšířit tak, aby nabízely téměř jakékoli vstupní či výstupní rozhraní. I ve variantě 750 XTR najdete všechny přednosti, které se dlouhá léta osvědčují ve standardním systému.

Vysoká spolehlivost v extrémních klimatických pásmech

Mrzne, až praští, nebo je příšerné vedro a vysoká vlhkost? WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR naprosto spolehlivě běží prakticky za všech povětrnostních podmínek. Mrazivých –40 °C nechá variantu XTR programovatelných procesorových modulů stejně v klidu jako ďábelských +70 °C pod žhnoucím sluncem (–40 °F až +158 °F), a to nejen při náběhu, ale i za běžného provozu. Další předností je maximální přípustná nadmořská výška 5 000 metrů. Vysoký výkon a vynikající provozuschopnost systém bez zaváhání prokazuje i v řídkém vzduchu na vysokohorské stanici.

Dodatečná ochrana proti rušivým impulzům

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR nabízí větší odolnost proti rázovému napětí do 5 kV, menší rušivé elektromagnetické vyzařování a vyšší odolnost proti elektromagnetickému rušení. Zaručuje tak bezproblémový provoz.

Vysoká mechanická zatížitelnost

Automatizační systémy musejí být odolné proti vibracím, a to zejména v případech, kdy se používají v bezprostřední blízkosti silně vibrujících částí zařízení, resp. částí zařízení, které generují silné rázy. Výkonné motory a výkonové jističe jsou jen dva z mnoha příkladů aplikací, v nichž jsou automatizační systémy vystaveny intenzivnímu namáhání. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR nasazuje vyšší laťku i v této oblasti. Trvale nerušený provoz a špičková úroveň bezpečnosti jsou zaručeny i v extrémně drsném okolním prostředí, jako třeba při ražení tunelů.

Aplikace

Námořní průmysl a onshore/offshore instalace

Mezinárodní a oborové atesty umožňují komponenty využívat v lodním stavitelství i dalších náročných oblastech. Díky splnění specifických oborových a aplikačních požadavků je možné komponenty používat jak v blízkosti lodního motoru, tak na můstku, kde pracuje řada přístrojů náchylných na elektromagnetické rušení. Požadavky na odolnost proti rušení, resp. vysílání rušivých signálů a mechanickou zatížitelnost jsou v této oblasti výrazně vyšší, než je obvyklé. Díky tomu se WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR bez problémů uplatní i v jiných oborech.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automatizace procesů

V oblasti automatizace procesů má mimořádnou důležitost jak ochrana lidí a životního prostředí, tak bezpečný, spolehlivý a bezproblémový provoz systémů. V chemickém, energetickém, plynárenském a ropném průmyslu bývá nezbytností i použitelnost v prostředí s nebezpečím výbuchu. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR je vhodný pro použití v zóně 2. Prostřednictvím jiskrově bezpečných I/O modulů umožňuje zpracovávat signály z technologie instalované v zónách 1 a 0.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Energetické sítě (telemetrická technika)

Nejvyšším cílem v oblasti výroby a distribuce energie je spolehlivé a bezpečné napájení. Díky rozsáhlému portfoliu výrobků a služeb nabízí společnost WAGO zákazníkům široké spektrum možností využití: Od automatizace zařízení pro výrobu a distribuci energie až po bezpečné telemetrické aplikace nebo monitorování a řízení spotřeby energie pomocí I/O komponent pro systémy určené k měření proudu a energie.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Všechny produkty

Poznejte všechny výrobky z oblasti procesorových modulů 750 XTR.

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg
PLC moduly WAGO:
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

I/O systémy připravené k použití na libovolném místě

I/O systémy WAGO ve skříňovém rozvaděči i mimo něj zajišťují automatizaci přesně tam, kde ji potřebujete, a to i za nejnáročnějších podmínek.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Software

Automatizační software

Efektivnější automatizace strojů, systémů a budov. Umožňuje ji automatizační software WAGO, se kterým máte jistotu integrace otevřených standardů.

buehne_software_2000x1500.jpg