[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-17660  website update Lean Managed Switches_Gruppenbild_2000x2000.jpg

Intuitivní monitorování a konfigurace sítí

Ethernet je důležitou součástí komunikační infrastruktury v průmyslové automatizaci a automatizaci budov. Implementaci, uvedení do provozu a údržbu ethernetových instalací však málokdy zajišťují specialisté na IT. Společnost WAGO nově nabízí jednoduché (lean) konfigurovatelné switche, které zajišťují spolehlivou a robustní instalaci, vynikající provozuschopnost a vysokou bezpečnost. Nové switche doplňují řadu produktů WAGO pro síťovou infrastrukturu o nové funkce – zejména pro diagnostiku sítě.

Výkon

Přenosová rychlost až 1000 Mbps

Rychlý přenos dat

Switche jsou k dispozici s 8 nebo 16 porty pro měděnou kabeláž, které podporují přenosovou rychlost až 1000 Mbps. Volitelně nabízíme i zařízení s dvěma doplňkovými sloty SFP (100/1000 Mbps) pro připojení optických kabelů. Verze Power over Ethernet napájí připojená zařízení PoE napětím 24 V DC typickým pro skříňové rozvaděče. Výstupní výkon každého portu PoE může činit až 30 W.

Instalace, uvedení do provozu a diagnostika

Webové rozhraní pro správu bez nutnosti hlubokých znalostí IT

Přehledná použitelnost

Společnost WAGO klade velký důraz na intuitivní a snadno použitelné rozhraní. Webové rozhraní pro správu umožňuje provádět instalaci, uvedení do provozu a diagnostiku i bez nutnosti hlubokých znalostí IT. Uživatelům stačí zadat IP adresu switche do standardního prohlížeče, a pak už mají přímý přístup k diagnostickému panelu nebo zobrazení sítě (mapě topologie).


Diagnostické stránky jednoduchých konfigurovatelných switchů umožňují rychle řešit problémy se systémem. Stav jednotlivých přípojek jasně indikuje zelené, žluté nebo červené světlo na indikačním semaforu. Po najetí myší na přípojku se zobrazí podrobný přehled jejího stavu. V novém okně pak uživatel vidí šířku pásma, zatížení a případné chyby přenosu.

Registrace jedním kliknutím

Dvojitým kliknutím na switch otevřete diagnostický panel. Během uvádění do provozu můžete jednoduše provést registraci jednotlivých účastnických zařízení sítě. Jakmile je na portu navázáno fyzické připojení, zaregistrujete účastnická zařízení kliknutím na tlačítko „Teach-in“. Identifikace se provádí pomocí protokolu LLDP nebo MAC adres připojených zařízení. Odpojený port switche se na diagnostickém panelu zobrazuje červeně.

Rychlá detekce odpojených přípojek

Další snadno použitelnou funkcí diagnostického panelu je detekce odpojených přípojek. Funkce statistiky přerušeného připojení na portu zaznamenává pro každý port všechny chyby přenosu. To umožňuje rychle najít a opravit přerušené spojení například v důsledku vadných konektorů.

INTUITIVNÍ MONITOROVÁNÍ A KONFIGURACE SÍTÍ S JEDNODUCHÝMI KONFIGUROVATELNÝMI SWITCHI WAGO

Vysoká provozuschopnost

díky redundantnímu napájení

Robustní a spolehlivé

Hardware i provozní koncepce nových switchů se snadno přizpůsobí veškerým požadavkům na automatizaci v průmyslu i budovách. Kromě snadného používání a kompaktního designu disponují naše switche k montáži na DIN lištu také rozšířeným rozsahem teplot –40 °C do +60 °C. Ještě větší provozuschopnost zajišťuje redundantní napájení. Na každém pouzdře je natištěn 2D čárový kód, který obsahuje Link na návod k použití a datový list. Link rovněž umožňuje jedním kliknutím přistupovat ke službám podpory.

Přehled funkcí

Zabezpečení

Segmentace sítě podle IEEE802.1Q, ověřování účastnických zařízení v síti podle IEEE802.1X, funkce firewallu na základě seznamu řízení přístupu / řízení služeb, zabezpečení portů

Vysoká provozuschopnost

Protokol RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) pro smíšené a kruhové sítě, přepínání ERPS (ETHERNET Ring Protection Switching) až pro dva kruhy na switch, funkce Loop Detection a Storm Control na každém portu.

Konfigurace / diagnostika /
údržba

Zrcadlení portů, registry Modbus®, SNMP v3, události SNMP trap, prahové hodnoty alarmů, statistika portů, zálohování a obnova, systémový protokol, syslog server, ovládání pomocí příkazového řádku s protokoly SSH/Telnet

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Product Support

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Nabídka doplňkových služeb: