[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Témata 1. září 2020
Měřicí systém s přidanou hodnotou

Nový systém WAGO Energy Data Management jednoduše zaznamenává a spravuje energetická data bez nutnosti programování. Navíc ho lze kdykoli dovybavit.
Podniky dnes stále bedlivěji sledují účinnost svých budov a systémů. Důvodem jsou jednak požadavky právních předpisů, jednak pohled na značný a mimořádně atraktivní potenciál úspor, který může v konečném důsledku přinést rozhodující náskok před konkurencí. Úroveň potenciálních úspor však lze určit pouze při systematickém záznamu dat o všech druzích energie a spotřebičích a jejich zasazení do správného kontextu. Základ toho všeho tvoří kvalitní měřicí systém.

Přednosti systému WAGO Energy Data Management:

  • Modulární záznam energetických a procesních dat
  • Snadná parametrizace vstupů pomocí webové vizualizace – není nutné nic programovat
  • Připojení stávajících senzorů k systému WAGO-I/O-SYSTEM
  • Integrovaná vizualizace
  • Vyhodnocování energetických dat a vytvoření plánu účinnosti
  • Využití klíčových ukazatelů (KPI) umožňuje splnit požadavky normy ISO 50001

Složitost měřicího systému

V praxi to ale není tak jednoduché, protože k získání transparentního pohledu na všechny formy energie je nezbytné, aby se různá naměřená data sbíhala v jediném systému. Příslušný měřicí systém je většinou střižen na míru požadavkům dané situace a vyznačuje se mimořádnou složitostí. Kromě definování jednotlivých měřicích bodů, výběru vhodných měřicích přístrojů a senzorů a jejich montáže je především programování měřicího systému velice složité, časově náročné a většinou i nákladné. A jakmile měřicí systém konečně uvedete do provozu, rychle začne generovat haldy dat, která je nutné zpracovat.

Modulární sběr energetických a procesních dat

Správný měřicí systém musí splnit tři kritéria: Musí být snadné ho začlenit do systému, nabízet hospodárný provoz a zajišťovat jednoduché zpracování shromážděných dat. Přesně tyto předpoklady na jedničku splňuje nový systém WAGO Energy Data Management. Měřicí systém WAGO kombinuje předem nakonfigurovaný hardware s uživatelsky přívětivým softwarem do uceleného balíčku, který lze jednoduše začlenit do systémů i technického vybavení budov. Jeho zvláštnost spočívá v tom, že kromě specifických hodnot energie, jako jsou elektrický proud nebo napětí, umožňuje zaznamenávat i řadu dalších hodnot relevantních pro průmyslové a procesní technologie nebo pro automatizaci budov. Pomocí jediného systému je možné měřit například proud, plyn, teplo, vodu, stlačený vzduch a teplotu. Získáváte tak podrobný pohled na energetické toky a výrobní procesy podniku.

Solidní základna: PFC200 a WAGO-I/O-SYSTEM 750

Hardwarovou základnu tvoří osvědčený procesorový modul PFC200 a WAGO-I/O-SYSTEM 750. Díky modulární konstrukci je možné systém bezproblémově přizpůsobit individuálním požadavkům. Za účelem záznamu spotřeby jednotlivých přístrojů a procesů je možné k procesorovému modulu připojit například moduly k měření třífázového výkonu (měření spotřeby), čítače impulzů, rozhraní pro připojení měřičů spotřeby M-Bus a rádiové senzory EnOcean. K dispozici máte i řadu dalších modulů pro záznam analogových a binárních proudových a napěťových signálů.

Moderní software

Mimořádně výkonné a snadno použitelné řešení dělá ze systému WAGO Energy Data Management příslušná softwarová aplikace. Software předem nahraný do procesorového modulu PFC200 při spuštění automaticky detekuje připojené I/O moduly. Vstupy pro sběr dat se přizpůsobují jednoduchou parametrizací. Veškerá nastavení v rámci uvádění do provozu i provozu samotného lze upravovat kliknutím myši – není třeba nic programovat. Ke grafickému uživatelskému rozhraní je možné přistupovat ze standardního prohlížeče prostřednictvím protokolu HTTPS. Díky tomu není nutné lokálně instalovat žádný software. Bezproblémové konfigurování systému pro monitorování spotřeby energie zaručuje webová vizualizace. Předávání dat nadřazenému softwaru pro energetický management probíhá protokolem MODBUS TCP/IP nebo prostřednictvím souboru CSV přes FTPS. Zaznamenaná data lze navíc ukládat na kartu SD. Snadná a flexibilní připojitelnost nového řešení značky WAGO ke stávající infrastruktuře a řídicím systémům umožňuje podnikům s již zavedeným energetickým managementem snadným způsobem zvětšit rozsah dat shromažďovaných na jednotlivých měřicích bodech.

Vizualizace? Samozřejmost!

Pomocí integrovaného vizualizačního nástroje lze vytvářet různá vyhodnocení. Za tímto účelem máte k dispozici různé druhy diagramů a způsobů zobrazení. Podniky tak mohou synchronně s dodavatelem energie generovat mimo jiné křivky spotřeby nebo pomocí bezprostředně sestavovaného znázornění určovat, které spotřebiče jsou odpovědné za zátěžové špičky. Kromě toho lze sledovat využívání energie v závislosti na určitých úpravách procesů a například tak zjistit, kolik energie se podařilo ušetřit použitím motorů s variabilními otáčkami či nových světelných zdrojů nebo odstraněním netěsností v systému rozvodu stlačeného vzduchu. Systém WAGO Energy Data Management je vhodný také pro podniky, které s energetickým monitoringem právě začínají nebo chtějí pracovat bez nadřazeného softwaru pro energetický management.

Vysoký potenciál úspor pro průmysl

Čísla jasně dokládají, že zejména průmyslovým podnikům se monitorování spotřeby energie vyplatí. Podle statistiky německé inciativy DENEFF se v tomto sektoru v roce 2014 spotřebovalo celkem 2 508 petajoulů energie. To je necelá třetina celkové spotřeby energie v Německu. Téměř 65 procent z tohoto podílu připadá na výrobu procesního tepla. Přibližně 15 procent z této energie by se podle německé energetické agentury DENA dalo ušetřit. Podíl elektrické energie na procesním teple je sice marginální, význam elektřiny v energetickém mixu průmyslových podniků ale setrvale roste. Průmyslové podniky dnes v Německu spotřebovávají 45 procent elektrické energie. Německé Spolkové ministerstvo životního prostředí zde potenciál úspor vyčíslilo na přibližně 20 procent. Z těchto statistik tudíž jasně vyplývá, že úspěšnost energetické transformace závisí i na efektivitě průmyslu.

Základní kámen vyšší účinnosti

Za účelem dosažení vyšší energetické účinnosti jsou německé podniky už od roku 2015 povinny provádět pravidelné energetické audity nebo zavést energetický management. Nový systém WAGO Energy Data Management je skvělý základ pro obojí. Aby naměřené hodnoty měly dostatečnou vypovídací schopnost, musejí je podniky zohledňovat v souvislosti s takzvanými indikátory energetické účinnosti (EnPI) a také dalšími relevantními provozními daty. Nové poznatky ohledně potenciálu úspor v podniku je však možné v každé fázi energetického managementu získat až na základě individuálního vyhodnocení.

Text: Julia Ockenga, Lukas Dökel ǀ WAGO
Fotografie: Fotolia.com, WAGO

WAGO v praxi

Aplikace našich zákazníků: Energetický management

Jako partner a přední inovátor pomáhá WAGO realizovat řadu zajímavých projektů. Zjistěte víc o našich kreativních a efektivních řešeních pro energetický management.

Rozhovor

Energetický management: Snadnější, než si myslíte

„Implementovat efektivitu nemůže být snadnější,“ tvrdí odborník Lukas Dökel o energetickém managementu založeném na technologiích společnosti WAGO a na propojení s cloudem.

energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

Řešení v oblasti energetického managementu

WAGO vám pomůže vytěžit z vašeho potenciálu maximum – od monitorování až po identifikaci vhodných opatření.

Digitalizace

Digitalizace na míru

Neexistuje žádné předem připravené řešení digitální transformace, které by vyhovovalo všem. To samé platí i pro energetický management. Společnost WAGO vám ráda poradí a pomůže s jeho realizací.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg
Normy a zákony

Zpracování dat v souladu s normami

Záznam, vizualizace a vyhodnocení dat: WAGO nabízí řadu produktů a řešení pro realizaci managementu energetických dat.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Pokrok se společností WAGO

Automatizační technologie a propojovací techniku WAGO najdete nejen v oblasti energetického managementu. Poznejte další témata, na kterých pracujeme.

Lighting Management

Inteligentní řízení osvětlení

WAGO nabízí systém řízení osvětlení, který kombinuje předem definovaný hardware s uživatelsky přívětivým softwarem a usnadňuje návrh nových osvětlovacích systémů i jejich uvádění do provozu.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg