[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Inteligentní rozvodné sítě pro energetický trh

Místo pouhé distribuce energie je nezbytné inteligentně koordinovat souhru
mezi decentralizovanými výrobci a spotřebiteli. K tomu jsou zapotřebí důmyslné obchodní modely a hlavně propracovaná strategie digitalizace.


Základ pro digitalizaci energetické soustavy tvoří technologicky vyspělé řídicí systémy a informační technologie: Naše procesorové moduly koordinují decentralizované systémy, zajišťují snadnou a bezpečnou komunikaci uvnitř inteligentní rozvodné sítě a do cloudu ukládají naměřené hodnoty, které zároveň chrání před kybernetickými útoky.
WAGO už dnes nabízí ta správná řešení a koncepce pro každý krok tohoto procesu.

Inteligentní rozvodné sítě: Lepší komunikace v energetické síti

Energetická transformace vyžaduje komunikaci, a to jak mezi jednotlivými aktéry a zájmovými skupinami, tak mezi technickými prvky. Získat kontrolu nad stále decentralizovanější a nestálejší výrobou energie vyžaduje, aby jednotlivé komponenty energetické soustavy z různých sektorů byly navzájem dokonale propojené inteligentní sítí. V oblasti elektrické energie už transformace propukla naplno: Řízení rozvodné sítě optimalizují moderní automatizační technologie integrované do decentralizovaných systémů k dodávce elektrické energie, inteligentní rozvodny a virtuální elektrárny. Dalším krokem je modernizace plynovodní a tepelné sítě. I pro ně nabízí WAGO nezbytné procesorové moduly. Přednosti řešení WAGO:

  • Spolehlivé měření, řízení a regulace energetické sítě
  • Automatizace procesů, řízení zátěže
  • Bezpečný a hospodárný přístup ke vzdáleným systémům
  • Široký sortiment
  • Osvědčené a robustní výrobky
  • Všechny důležité světové atesty
  • Maximální flexibilita na úrovni signálů a sběrnicových protokolů
  • Snadná konfigurace
  • Kybernetická bezpečnost: Procesorové moduly PFC100/PFC200 splňují aktuální bezpečnostní požadavky na IT stanovené provozovateli přenosových sítí. Nabízenou úroveň ochrany lze dále posílit dle popisu uvedeného ve white paperu sdružení BDEW.
  • Propojení s cloudem: Napojení na cloud díky softwarovému rozšíření MQTT
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Důkladná modernizace rozvodné sítě až na úroveň rozvaděčů

Blockchain

Digitální obchodování s energiemi

Nakupujte elektrickou energii přímo od souseda: Digitální „účetní kniha“ blockchain umožňuje přímé transakce mezi výrobci energie a spotřebiteli. WAGO vysvětluje, jak přesně funguje a co vlastně může znamenat pro budoucnost.

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg

Integrovaná energie: Provázání elektřiny, tepla a přenosu

S postupující decentralizací a digitalizací sektoru elektrické energie zaměřují dodavatelé stále větší pozornost i na teplo a mobilitu. Energetická transformace může ale proběhnout jen tehdy, pokud bude možné energii také ukládat. Tepelné a plynovodní sítě nabízejí z tohoto hlediska výrazně větší kapacitu než elektrická rozvodná síť. Na důležitosti proto nabývají systémy k přeměně elektrické energie na teplo nebo plynná paliva. Ty mohou přebytečnou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů využít k výrobě tepla a uložitelného vodíku a metanu. WAGO už dnes dodává komponenty výrobcům těchto systémů. Dodavatelům zároveň pomáháme s modernizací tepelných a plynovodních sítí, která je nezbytná kvůli integraci energetických sektorů a stále složitějším energetickým tokům. Jako automatizační platforma slouží osvědčený WAGO-I/O-SYSTEM. Přednosti řešení WAGO:

  • Řešení pro automatizaci
  • Maximální flexibilita
  • Možnost použití přímo v zóně s nebezpečím výbuchu 2
  • Přímý přenos jiskrově bezpečných signálů ze zón s nebezpečím výbuchu do jiskrově bezpečných modulů Ex i
  • Integrované telemetrické protokoly dle IEC 60870, IEC 61850 DNP 3.0
  • Funkce PLC
  • Webový server

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

Přebytečná elektřina z obnovitelných zdrojů pro elektromobily

Propojení s cloudem: Analýza dat pomocí cloud computingu

Výpočetní kapacita cloudu přináší do energetického sektoru výrazné výhody. Například provozovatelé větrných elektráren mohou na základě cloudové analýzy dat z turbín zvýšit výrobu energie nebo optimalizovat údržbu. Provozovatelé rozvodných sítí zase mohou na základě dat ze systému a předpovědí počasí lépe odhadovat budoucí stav sítě. Propojení s cloudem zajišťují – díky aktualizaci firmwaru a pomocí odpovídající knihovny v programu IEC – procesorové moduly WAGO PFC100 a PFC200. Procesorové moduly dokážou v nastavitelných intervalech automaticky přenášet hodnoty z technologie do cloudu. Komunikace protokolem MQTT je zabezpečena šifrováním TLS. Přednosti řešení WAGO Cloud Data Control pro vaši cloudovou aplikaci:

  • Decentralizovaný sběr dat a vizualizace nezávislá na fyzické poloze
  • Připojení ke službám WAGO Cloud Data Control, Microsoft Azure, Amazon Web Services nebo IBM Bluemix pomocí standardizovaného protokolu MQTT
  • Vysoká úroveň zabezpečení díky šifrování TLS
  • Připojení procesní úrovně přímo ke cloudu
  • Rozšíření stávajících systémů pomocí modulu PFC ve funkci brány pro IoT
  • Propojení s cloudem podporují všechny procesorové moduly PFC100 a PFC200
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: Řízení dat pomocí cloudu WAGO

Procesorové moduly pro IoT

Vaše spojení s cloudem

Sběr, digitalizace a vzájemné propojení energetických dat – to je nosná myšlenka decentralizovaného energetického trhu. Jednoduchý upgrade proměňuje procesorové moduly WAGO PFC100 a PFC200 v PLC pro IoT, která přenášejí data z technologie do cloudu. V cloudu lze pak tyto informace agregovat a využívat k analýzám.

energy_s_3d_controller_000_xx_2000x2000.jpg

Kybernetická bezpečnost: Zavřete dveře hackerům

Z nezabezpečeného připojení k internetu mohou pro výrobce energie vyplývat závažné důsledky. Kybernetičtí zločinci mohou prostřednictvím řídicího systému proniknout do řídicího střediska. Když ho vypnou, ohrozí dodávku energie a v nejnepříznivějším případě i zapříčiní plošný výpadek. Dobrou zprávou je, že provozovatelé jsou si hrozícího nebezpečí vědomi a tématu kybernetické bezpečnosti přikládají stále větší váhu. Zásadní roli v bezpečnostní koncepci podniku hrají procesorové moduly WAGO. Zatímco počítačové operační systémy je nutné každý týden aktualizovat, aby si zachovaly dostatečný stupeň ochrany, firmware našeho procesorového modulu díky zvýšené úrovni zabezpečení trvale splňuje všechny příslušné bezpečnostní požadavky. Přednosti řešení WAGO:

  • Procesorové moduly PFC100 a PFC200 se vyznačují multiplatformním operačním systémem Linux pracujícím v reálném čase
  • Procesorové moduly PFC využívají open-source operační systém, který lze škálovat a aktualizovat a podporuje nástroje jako rsync
  • Základní systém Linux® podporuje nejdůležitější bezpečnostní protokoly a prochází neustálým vývojem
  • Podpora PLC runtime prostředí CODESYS
  • Rozmanitá rozhraní a průmyslové sběrnice: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, IEC 60870, IEC 61850, DNP 3 a Modbus TCP
  • Splňuje nejpřísnější požadavky na zabezpečení dle norem řady ISO 27000
  • Integrované funkce VPN: možnost přímého vytvoření VPN tunelu pomocí protokolů IPsec nebo OpenVPN
  • Šifrování dat přímo v procesorovém modulu pomocí protokolů SSL / TLS 1.2
  • Paralelní přístup k datům: Přenos dat do cloudu protokolem MQTT nebo OPC UA, také bezdrátově
  • WAGO splňuje všechny relevantní směrnice v oblasti zabezpečení IT i řadu požadavků z white paperu německého sdružení BDEW pro aplikace v oblasti dodávek energie a vody, které jsou součástí kritické infrastruktury státu („KRITIS“)
  • Procesorový modul PFC200 lze používat jako škálovatelnou stanici
digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

Datová centra – vstupní brána pro zloděje dat

Naše řešení v praxi

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Rozhovor

„Energetický trh je stále ještě v době kamenné“

Odborník ze společnosti WAGO Heiko Tautor hovoří s Tobiasem Kurthem z poradenské společnosti Energy Brainpool (vlevo) o transformaci energetického sektoru.

energy_referenz_interview_tobias-kurth_heiko-tautor_2000x1500.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

Další aplikace v oblasti energetiky

Ať jde o výrobu energie z obnovitelných zdrojů, její digitalizaci nebo o integraci decentralizovaných dodavatelů, WAGO nabízí řešení pro každou výzvu moderního energetického managementu.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů

Neustále kvalitní spojení

Cíl je jasný: spolehlivá a bezpečná dodávka energie. S produkty a řešeními společnosti WAGO si zajistíte úspěšnou a trvale udržitelnou energetickou transformaci, která přesně odpovídá vašim potřebám.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Rozvodné sítě

Inteligentní rozvodné sítě

Z automatizace rozvodných sítí vyplývá řada výhod. Jednou z nich je možnost dálkové údržby. WAGO má v sortimentu ta správná řešení.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Systémy pro skladování energie

Non-stop přísun elektrické energie

Systémy pro skladování energie snižují vytížení rozvodné sítě a zvyšují flexibilitu dodávky elektřiny. Kontrolu nad akumulačními systémy zajišťují technologie WAGO.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Řízení dodávky do sítě

Stabilní dodávka energie ze slunce a větru

Inteligentní síťové propojení a řízení dodávky energie z obnovitelných zdrojů představuje pro provozovatele rozvodných sítí zásadní výzvu. WAGO vám pomůže svými zkušenostmi, produkty a řešeními.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Témata a řešení pro dnešek i zítřek

Naše propojovací technika a automatizační technologie jsou žádané nejen v energetickém sektoru. Mezi nejdůležitější oblasti patří energetický management a digitalizace.

Digitalizace

Pro průmysl zítřka

Nerušená komunikace mezi jednotlivými závody prostřednictvím cloudu nebo inteligentní automatizace: Digitalizace v průmyslu má mnoho tváří a nabízí řadu příležitostí. Zásadní výzvu ale představuje její zabezpečení proti kybernetickým útokům.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Energetický management

Identifikace a využití plného potenciálu

Snižovat spotřebu energie je dobré pro životní prostředí i pro byznys. Řádná analýza a uskutečnění těch správných kroků může přispět k trvale udržitelnému zisku. Společnost WAGO je spolehlivý partner pro efektivní energetický management.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg