Napájecí zdroje
Napájecí zdroje jsou základem každého automatizačního řešení. WAGO nabízí široké portfolio různých řad a výkonnostních tříd pro prakticky jakýkoli účel použití: Napájecí zdroj WAGO Pro 2 podporuje komunikaci, šetří zdroje, je všestranný a dá se flexibilně konfigurovat pro libovolnou aplikaci. Napájecí zdroje Eco a Eco 2 vás zase přesvědčí rychlým připojením bez použití nástrojů, vynikajícím poměrem mezi cenou a výkonem a prostorově nenáročným pouzdrem. Kompaktní napájecí zdroj WAGO v pouzdře pro montáž na DIN lištu je malý a velmi výkonný. Díky tomu se ideálně hodí pro instalační a systémové rozvaděče i pro použití v domácích spotřebičích.
Přednosti
- Vysoce efektivní přístroje s účinností až 96,3 %
- Velký počet schválení a atestů umožňuje použití v širokém spektru aplikací
- Pružinová připojovací technika CAGE CLAMP® u téměř všech přístrojů

Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)
Zdroj nepřerušovaného napájení WAGO, sestávající z 24V nabíjecí a kontrolní jednotky a jednoho nebo více připojených akumulátorových modulů k ukládání energie, dokáže příslušnou aplikaci spolehlivě napájet až po dobu několika hodin. Kapacitní zálohovací moduly zaručují bezproblémový provoz strojů nebo systémů, a to i při krátkodobých poklesech napětí.
Přednosti
- Prostorově nenáročné nabíjecí a kontrolní jednotky
- Parametrizace pomocí integrovaného rozhraní
- Připojovací technika umožňující přímé zasunutí vodiče
- Technologie Battery Control umožňuje prediktivní údržbu a prodlužuje životnost akumulátoru
Převodníky DC/DC
Místo používání dalších napájecích zdrojů se převodníky DC/DC WAGO EPSITRON® ideálně hodí pro spolehlivé napájení senzorů a akčních členů využívajících speciální hodnoty napětí.
- Převodníky DC/DC lze použít místo dodatečného napájecího zdroje v aplikacích využívajících speciální hodnoty napětí
- Štíhlé provedení: Úspora místa díky „opravdové“ konstrukční šířce 6,0 mm (0,23")
- Široký rozsah okolních teplot
- Možnost celosvětového využití v mnoha oborech díky atestu UL
- Shodné kontury jako měřicí převodníky a relé řady 857 a 2857 umožňují pomocí můstků nepřerušovaně propojit napájecí napětí

Redundantní moduly
Redundantní moduly WAGO představují řešení zaručující spolehlivější provozuschopnost napájecích zdrojů. Slouží k oddělení paralelně zapojených síťových zdrojů a používají se v aplikacích, v nichž musí být i při výpadku síťového zdroje zajištěno spolehlivé napájení.
- Integrované výkonové diody s možností přetížení: vhodné pro funkci TopBoost nebo PowerBoost
- Bezpotenciálový kontakt (volitelný doplněk) k monitorování vstupního napětí
- Spolehlivé připojení pomocí konektorů vybavených připojovací technikou CAGE CLAMP® nebo pomocí svorkovnic s integrovanými ovládacími páčkami: nulové nároky na údržbu a úspora prostoru
- Řešení pro napájení 12, 24 a 48 V DC, až 76 A: vhodné pro téměř jakýkoli způsob použití