Novinky 1. září 2020

Maximální úspora prostoru při vyšším rozlišení: Rogowského cívky

Nové prostorově nenáročné Rogowského cívky WAGO řady 855 se kromě přesnosti měření třídy 1 dle normy EN 61869 vyznačují také malými rozměry.

Optimální způsob měření proudu pro dodatečnou instalaci a prostorově nenáročný sběr energetických dat: Rogowského cívkami WAGO řady 855 je možné snadno a především bez přerušování probíhajícího procesu dovybavit stávající systémy. U Rogowského cívek nedochází k efektu nasycení. Díky tomu dokážou bez snížení přesnosti snímat široký rozsah primárního proudu. Moderní výrobní metody umožňují dosáhnout třídy přesnosti 1 dle normy EN 61869 a odbourávají nutnost vzájemné kalibrace cívky a měřicího přístroje.

Parametry jako vysoké návrhové izolační napětí 1 000 V kat. III / 600 V kat. IV a dostupný průměr cívek 70, 125 a 175 mm zpřístupňují bezpočet nových možností instalace. Kabely pro přenos signálu o délce 1,5 a 4,5 m zamezují nákladnému prodlužování, které často zkresluje signál. Další chytré technické detaily jako upevňovací příchytky pro upevnění pomocí vázacích pásků, bajonetový uzávěr s možností zaplombování a široký rozsah teplot od −40 °C do +80 °C zaručují bezpečnou a snadnou manipulaci.

Přednosti

  • Klasifikace dle normy EN 61869 a maximální úspora prostoru při vysokém stupni přesnosti
  • Rychlá a cenově výhodná instalace

Přehled produktů

Jak fungují Rogowského cívky

Rogowského cívky se umisťují kolem vodiče nebo napájecí lišty. Střídavý proud protékající měřeným kabelem indukuje v Rogowského cívce napětí přímo úměrné proudu ve vodiči.

Produkty

Měřicí transformátory proudu a odbočky napětí

Maximální a trvale udržitelný energetický výkon: WAGO má v nabídce správné řešení pro každý krok potřebný k dosažení tohoto cíle.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg

Přehled produktů

Mohlo by vás také zajímat

Další výrobky WAGO

Interface Electronic

Snadné používání při maximální provozuschopnosti systému: Propojovací moduly WAGO splní i nejvyšší nároky. Spolehlivě projektujte a vyřešte úlohy v rámci své aplikace s našimi měřicími převodníky, reléovými moduly, moduly s optočlenem, převodníky napětí, napájecími zdroji, propojovacími moduly a systémovou kabeláží.

interface_2000x1500_0017.jpg

Propojovací technika

Rychlé a bezpečné propojování s nulovými nároky na údržbu: WAGO je váš partner pro všechny typy vodičů. Naše nabídka sahá od systémů řadových a instalačních svorek či svorek k připojení síťového napětí přes konektory a průchozí komponenty až po řešení pro propojování desek plošných spojů a značení.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Produkty

Měřicí transformátory proudu a odbočky napětí

Maximální a trvale udržitelný energetický výkon: WAGO má v nabídce správné řešení pro každý krok potřebný k dosažení tohoto cíle.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg