[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Procesorový modul flexROOM®",
"description" : "<p>Aplikační procesorový modul BA (Building Automation) byl vyvinut speciálně za účelem realizace aplikací WAGO <b>flex</b>ROOM<sup>®</sup> a používá se v rozvaděčích WAGO <b>flex</b>ROOM<sup>®</sup> řady 2854.</p><p></p><p>Aplikace <b>flex</b>ROOM<sup>®</sup>, které lze spustit v aplikačním procesorovém modulu, se dělí na funkční skupiny (FG). Procesorový modul může tyto aplikace provádět pouze tehdy, pokud je funkční skupina aplikace menší nebo rovna funkční skupině procesorového modulu. Procesorový modul se dodává bez předem nahrané aplikace.</p><p></p><p>Ve spojení s I/O systémem WAGO je možné aplikační procesorový modul v sítích Ethernet používat také jako volně programovatelný řídicí modul.</p><p>Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii. Díky tomu není nutné používat další infrastrukturní prvky, jako jsou switche nebo huby. Obě rozhraní podporují funkce Auto Negotiation a Auto-MDI(X).</p><p></p><p>Přepínačem DIP je možné nastavit poslední bajt IP adresy a způsob jejího přidělování.</p><p>PLC podporuje protokoly MODBUS/TCP a Ethernet/IP. Kromě toho podporuje také celou řadu standardizovaných protokolů Ethernet, které umožňují snadnou integraci do IT infrastruktury (např. HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP).</p><p>Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu. Procesorový modul lze programovat podle normy IEC 61131-3, podporuje multitasking a disponuje hodinami reálného času zálohovanými kondenzátorem.</p><p>Dostupná datová paměť má velikost 1 MB.</p><p>PLC 750-884 nabízí slot pro vyměnitelné paměťové médium. Prostřednictvím paměťové karty lze mezi jednotlivými procesorovými moduly přenášet například parametry zařízení nebo soubory (např. bootovací projekty). Karta je jako doplňková jednotka přístupná přes FTP.</p>",
"mpn" : "750-884",
"sku" : "750-884",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000130001b1ff000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyaG1ZaTh4TkRZNE9UZ3pORE0yT1RBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVE13TURBeFlqRm1aakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY4NjFmY2YwMDhhN2JiZWY5MzIxNjY2MWJlMWNjN2Y2ZGQ1MWIxODliN2EyODI3ZGY2OTlhZDk5ZjVmYjYyZTk",
"gtin13" : "4050821465614",
"category" : "Procesorový modul",
"url" : "https://www.wago.com/cz/procesorov%C3%BD-modul/procesorov%C3%BD-modul-flexroom/p/750-884"
}