[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Procesorový modul PFC200; 2× Ethernet, RS-232/-485; Telemetrie; Extrémní",
"description" : "<p>Procesorový modul PFC200 je kompaktní PLC pro modulární I/O systém WAGO. Kromě síťových rozhraní a rozhraní pro průmyslové sběrnice podporuje také veškeré binární, analogové a speciální moduly z řady 750/753.</p><p>Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii.</p><p>Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu PFC200.</p><p>Typické způsoby využití modulu PFC200 zahrnují kromě procesního průmyslu a automatizace budov také oblasti klasického strojírenství a výroby různých zařízení, jako jsou například balicí, plnicí, textilní nebo výrobní systémy či stroje ke zpracování kovů a dřeva.</p><p>Programování podle normy IEC 61131-3</p><ul><li>Možnost programování pomocí aplikace WAGO-I/O-PRO V2.3</li><li>Přímé připojení I/O modulů WAGO</li><li>2× Ethernet (možnost konfigurace), RS-232/485</li><li>Operační systém Linux s patchem RT‐Preempt</li><li>Konfigurace pomocí aplikace CODESYS nebo webového uživatelského rozhraní</li><li>Nulové nároky na údržbu</li></ul><br/><p>Zařízení je vhodné pro použití za ztížených okolních podmínek:</p><p> </p><ul><li>Rozšířený rozsah teplot</li><li>Vyšší odolnost proti rázovému napětí a elektromagnetickému rušení</li><li>Vyšší odolnost proti vibracím a rázům</li></ul>",
"mpn" : "750-8202/040-001",
"sku" : "750-8202/040-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001d000217d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyaGxOaTh4TXprNU9EZ3hOREV6TkRNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNV1F3TURBeU1UZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxZGY4MTgxOTAwMGFmOWUxNWMwOGQ5ZWU0YThkZDc4MjgxNzMwYzczMDJhZjg2YjMxZDY4N2Y4ZDY2MGRlOGU",
"gtin13" : "4055143297943",
"category" : "Procesorový modul",
"url" : "https://www.wago.com/cz/procesorov%C3%BD-modul/procesorov%C3%BD-modul-pfc200/p/750-8202_040-001"
}