{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Procesorový modul PFC200; 2× Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen",
"description" : "<b>Upozornění:</b><br/>Pro tuto položku je k dispozici nástupce: <a href="https://www.wago.com/750-8214">750-8214</a><br/><br/>Procesorový modul PFC200 je kompaktní PLC pro modulární I/O systém WAGO. Kromě síťových rozhraní a rozhraní pro průmyslové sběrnice podporuje také veškeré binární, analogové a speciální moduly z řady 750/753. <br/><p>Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii. </p><p>Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu PFC200.</p><p>Typické způsoby využití modulu PFC200 zahrnují kromě procesního průmyslu a automatizace budov také oblasti klasického strojírenství a výroby různých zařízení, jako jsou například balicí, plnicí, textilní nebo výrobní systémy či stroje ke zpracování kovů a dřeva.</p><p>Programování podle normy IEC 61131-3</p><ul><li>Možnost programování pomocí aplikace WAGO-I/O-PRO V2.3 nebo <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Přímé připojení I/O modulů WAGO</li><li>2× Ethernet (možnost konfigurace), RS-232/485, CAN, CANopen</li><li>Operační systém Linux s patchem RT‐Preempt </li><li>Konfigurace pomocí aplikace CODESYS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> nebo webového uživatelského rozhraní </li><li>Nulové nároky na údržbu</li></ul>",
"mpn" : "750-8204",
"sku" : "750-8204",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001700032312000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURkaEwyaGlZeTh4TWpVM01UTTRPRGMzTWpNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBek1qTXhNakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZDlmMmVlNTMzYWUxNTVmMWJmNTQwZTkxNTZmOTk0ZDNmNGQ4YWQ1OWU4MGRjMDllNDlkMGNiYjk5ZWNiNzA",
"gtin13" : "4050821739487",
"category" : "Procesorový modul",
"url" : "https://www.wago.com/cz/procesorov%C3%BD-modul/procesorov%C3%BD-modul-pfc200/p/750-8204"
}