{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Procesorový modul pro BACnet/IP",
"description" : "<p>Procesorový modul pro BACnet/IP 750-830 propojuje I/O systém WAGO s protokolem BACnet</p><p>a podporuje profil zařízení BACnet B-BC podle normy DIN EN ISO 16484-5.</p><p>Interně poskytuje tři funkce:</p><ul><li>1. Nativní server: pro jednotlivé kanály binárních a analogových vstupních a výstupních modulů připojených k procesorovému modulu se automaticky generují vhodné objekty BACnet.</li><li>2. Aplikační server: další podporované objekty BACnet je možné vytvářet v programovacím prostředí podle normy IEC 61131-3.</li><li>3. Aplikační klient: funkce klientu umožňuje přistupovat k objektům a jejich vlastnostem z jiných zařízení BACnet. </li></ul><br/><p>Rozhraní RJ-45 na procesorovém modulu umožňuje přístup k sítím BACnet/IP.</p><p>Integrované rozhraní RS-232 slouží ke komunikaci s externími přístroji. S procesorovým modulem lze přes rozhraní RS-232 komunikovat také jako se slave zařízením MODBUS RTU.</p><p>Aplikační programy pro modul 750-830 se vytvářejí podle normy IEC 61131-3.</p><p>Podporuje multitasking, disponuje zálohovanými hodinami reálného času a je založený na 32bitovém CPU.</p><br/><p>Pro webové aplikace je k dispozici interní server, který dokáže generovat stránky v jazyce HTML.</p><br/>Konfigurace a uvádění sítí BACnet do provozu se provádí pomocí programu WAGO BACnet Configurator pro Windows.",
"mpn" : "750-830",
"sku" : "750-830",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454636401",
"category" : "Procesorový modul",
"url" : "https://www.wago.com/cz/procesorov%C3%BD-modul/procesorov%C3%BD-modul-pro-bacnet-ip/p/750-830"
}