[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Procesorový modul pro BACnet/IP; ECO",
"description" : "Procesorový modul pro BACnet/IP 750-831 propojuje I/O systém WAGO s protokolem BACnet a podporuje profil zařízení BACnet B‐BC podle normy DIN EN ISO 16484‐5. S dalšími zařízeními pro BACnet komunikuje prostřednictvím protokolu BACnet/IP.<br/><p>Interně poskytuje tři funkce:</p><ul><li>1. Nativní server: pro jednotlivé kanály binárních a analogových vstupních a výstupních modulů připojených k procesorovému modulu se automaticky generují vhodné objekty BACnet.</li><li>2. Aplikační server: další podporované objekty BACnet je možné vytvářet v programovacím prostředí podle normy IEC 61131-3 a zpřístupňovat je síti BACnet.</li><li>3. Aplikační klient: funkce klientu umožňuje přistupovat k objektům a jejich vlastnostem z jiných zařízení BACnet.</li></ul><br/><p>Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii. Díky tomu není nutné používat další infrastrukturní prvky, jako jsou switche nebo huby. Obě rozhraní podporují funkce Auto Negotiation a Auto-MDI(X).</p><p>Přepínačem DIP je možné nastavit poslední bajt IP adresy a způsob jejího přidělování.</p><p>Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu.</p><p>Procesorový modul lze programovat podle normy IEC 61131-3, podporuje multitasking a disponuje hodinami reálného času zálohovanými kondenzátorem. </p><p>Dostupná datová paměť má velikost 1 MB.</p><p>Procesorový modul 750-831 nabízí slot pro vyměnitelné paměťové médium. Prostřednictvím paměťové karty lze mezi jednotlivými procesorovými moduly přenášet například parametry zařízení nebo soubory (např. bootovací projekty). Karta je jako doplňková jednotka přístupná přes FTP.</p><p>Procesorové moduly 750-831/000-002 podporují maximálně 256 objektů BACnet.</p>Konfigurace a uvádění sítí BACnet do provozu se provádí pomocí programu WAGO BACnet Configurator pro Windows.",
"mpn" : "750-831/000-002",
"sku" : "750-831/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000220002d469000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzBOQzh4TXprNU9UYzNNalF3TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakl3TURBeVpEUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhMDIwNGQ2ODdmMWZmMjA5NWE1YTI4NzlkMTYyYTg4ZDI5YTliODU2ZWJkYjJmNzA3MTRjNTI2NzdmYWJjZjc",
"gtin13" : "4055143408417",
"category" : "Procesorový modul",
"url" : "https://www.wago.com/cz/procesorov%C3%BD-modul/procesorov%C3%BD-modul-pro-bacnet-ip/p/750-831_000-002"
}