[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Procesorový modul pro Ethernet; 3. generace; Slot pro kartu SD",
"description" : "<b>Upozornění:</b><br/>Pro tuto položku je k dispozici nástupce: Modbus TCP <a href="https://www.wago.com/750-890">750-890</a>EtherNet/IP<sup>TM</sup> <a href="https://www.wago.com/750-893">750-893</a><br/><br/>Ve spojení s I/O systémem WAGO je možné procesorový modul pro Ethernet používat v sítích Ethernet také jako volně programovatelný řídicí modul. <br/><p>Procesorový modul podporuje binární a analogové moduly i speciální moduly řad 750/753 a přenosové rychlosti 10/100 Mbps.</p><p>Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii. Díky tomu není nutné používat další infrastrukturní prvky, jako jsou switche nebo huby. Obě rozhraní podporují funkce Auto Negotiation a Auto-MDI(X). </p><p>Přepínačem DIP je možné nastavit poslední bajt IP adresy a způsob jejího přidělování.</p><p>PLC podporuje protokoly MODBUS/TCP a Ethernet/IP pro použití v průmyslovém prostředí. Kromě toho podporuje také celou řadu standardizovaných protokolů Ethernet, které umožňují snadnou integraci do IT infrastruktury (např. HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>Pro použití v telemetrických aplikacích podporují řídicí moduly 750-880/025-001 a -002 také komunikační protokoly podle norem IEC 60870-5-101/-103-104, IEC 61850-7 a IEC 61400-25.</p><p>Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu.</p><p>Procesorový modul lze programovat podle normy IEC 61131-3, podporuje multitasking a disponuje hodinami reálného času zálohovanými kondenzátorem. </p><p>Dostupná datová paměť má velikost 1 MB.</p><p>Procesorový modul 750-880 nabízí slot pro vyměnitelné paměťové médium. Prostřednictvím paměťové karty lze mezi jednotlivými procesorovými moduly přenášet například parametry zařízení nebo soubory (např. bootovací projekty). Karta je jako doplňková jednotka přístupná přes FTP.</p>",
"mpn" : "750-880",
"sku" : "750-880",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00032e69000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTI2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbEwyaGhaUzh4TkRBd01EUXhNVFl6T1Rnek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1tVTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdmNjQyYTI0NGNjMDUyNjk3NWY3MTg5ZDNiOGVlMmY0MzRmOTZiZDJmYzNlMzVhMjJlMGJlZTE0MjYzMzYwZWI",
"gtin13" : "4050821134053",
"category" : "Procesorový modul",
"url" : "https://www.wago.com/cz/procesorov%C3%BD-modul/procesorov%C3%BD-modul-pro-ethernet/p/750-880"
}