{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Procesorový modul pro Ethernet; 3. generace; Slot pro kartu SD; Redundance médií; Rozš. teplota",
"description" : "Ve spojení s I/O systémem WAGO je možné procesorový modul pro Ethernet používat v sítích Ethernet, které vyžadují rychlou a spolehlivou redundanci médií. Procesorový modul podporuje všechny binární a analogové vstupní/výstupní moduly i speciální moduly řad 750/753 a přenosové rychlosti 10/100 Mbps.<br/><p>Redundance médií se dosahuje provozem procesorového modulu ve dvou oddělených sítích, v nichž je přístupný prostřednictvím dvou různých IP adres (k dispozici jsou dvě adresy MAC). Křížová komunikace mezi oddělenými kanály není podporována. Dvě oddělená rozhraní pro Ethernet umožňují redundantní připojení dvou přenosových tras (není nutný switch ani hub). Obě rozhraní podporují funkce Auto Negotiation a Auto-MDI(X). Přepínačem DIP je možné nastavit poslední bajt obou výchozích IP adres nebo přidělování IP adres serverem (DHCP, BootP).</p><p>Redundantní procesorový modul je vhodný pro komunikaci po průmyslové sběrnici v sítích MODBUS/TCP a Ethernet. Kromě toho podporuje také celou řadu standardizovaných protokolů Ethernet (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP).</p><p>Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu.</p><p>Procesorový modul lze programovat podle normy IEC 61131-3, podporuje multitasking a disponuje hodinami reálného času zálohovanými kondenzátorem. </p><p>Dostupná datová paměť má velikost 1 MB.</p><p>Procesorový modul 750-885 nabízí slot pro vyměnitelné paměťové médium ke zvětšení paměti.</p>",
"mpn" : "750-885/025-000",
"sku" : "750-885/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGhNeTh4TkRBd01EYzVNVFU0TkRjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XSTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5ZWE3OTk2ZjJiZTZhMDdlZDI4M2Y2ZjZiNzk3ODRkYjgzODFlNGJjNWVhY2QwNmM0Y2QxM2QwOWQ0NWVjYzk",
"gtin13" : "4050821560968",
"category" : "Procesorový modul",
"url" : "https://www.wago.com/cz/procesorov%C3%BD-modul/procesorov%C3%BD-modul-pro-ethernet/p/750-885_025-000"
}