[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Procesorový modul pro KNX IP", "description" : "<p>Procesorový modul může obsahovat až dvě logická zařízení KNX současně.</p><ul><li>1. Ve spojení s I/O systémem WAGO je možné procesorový modul pro KNX IP v sítích KNX IP používat jako volně programovatelný řídicí modul. Procesorový modul podporuje binární a analogové moduly i speciální moduly řad 750/753. Podporuje přenos dat rychlostí 10/100 Mbps a dá se programovat podle normy IEC 61131-3. Naprogramováním lze vytvářet objekty KNX libovolného typu (EIS/DPT). Pro programování jsou na webu společnosti WAGO v podobě knihoven k dispozici připravené funkční bloky. Procesorový modul podporuje maximálně 253 komunikačních objektů a 254 skupinových adres a 254 asociací. Podporované DPT: všechny (podle specifikace KNX 03_07_02 Datapoint Types V1.0).</li><li>2. Na páteřní síti IP (Ethernet) je možné procesorový modul pro KNX IP 750-849 ve spojení s modulem KNX/EIB/TP1 provozovat jako router. Pro funkce routeru není zapotřebí aplikace IEC.</li></ul><p>Konfigurace a uvedení obou zařízení do provozu se provádí v prostředí ETS3/4 pomocí databáze produktů WAGO. Software obsahuje automaticky instalovaný a otevíraný konfigurační plugin. </p><p>Procesorový modul pro KNX IP disponuje integrovaným 2portovým switchem 10/100 Mbps, díky čemuž umožňuje bez dalších síťových prvků snadno vytvářet sběrnicovou topologii. Do série by se však mělo zapojovat maximálně 20 procesorových modulů.</p><p>Pro webové aplikace je k dispozici interní server.</p><p>Procesorový modul poskytuje programovou paměť 512 kB, datovou paměť 256 kB a paměť retain 24 kB. Podporuje multitasking, disponuje zálohovanými hodinami reálného času a je založený na 32bitovém CPU. Procesorový modul nabízí celou řadu aplikačních protokolů, které uživatel může využít k řízení (MODBUS, KNXnet/IP) nebo ke správě a diagnostice systému (HTTP, BootP, DHCP, DNS, AutoIP, SNTP, FTP, SNMP a SMTP).</p><p>Počet modulů KNX/EIB/TP1 (750-646) podporovaných procesorovým modulem pro KNX IP závisí na aplikaci.</p>", "mpn" : "750-849", "sku" : "750-849", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ", "gtin13" : "4045454633073", "category" : "Procesorový modul", "url" : "https://www.wago.com/cz/procesorov%C3%BD-modul/procesorov%C3%BD-modul-pro-knx-ip/p/750-849" }
[ { "id": "details", "label":"Podrobnosti", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Ke stažení", "priority": 90 } ]