{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Procesorový modul pro LonWorks®",
"description" : "<p>Procesorový modul pro LONWORKS<sup>®</sup> je rozšíření I/O systému WAGO.</p><p>Aplikační programy se vytvářejí podle normy IEC 61131-3. </p><p>Programátor má přístup ke všem datům průmyslové sběrnice a vstupů/výstupů.</p><p>Vlastnosti a aplikace:</p><p>Kromě čipu Neuron obsahuje PLC pro LONWORKS<sup>®</sup> také hostitelský procesor (40 MHz), jejž lze programovat pomocí aplikace WAGO-I/O-PRO.</p><p>Pomocí programu generovaného aplikací WAGO-I/O-PRO je možné adresovat a zpracovávat všechny dostupné typy modulů až s 248 binárními nebo 124 analogovými vstupními/výstupními kanály a také moduly se speciálními funkcemi.</p><p>Napojení na čip Neuron zajišťují speciálně adresované proměnné podle normy IEC 61131-3. Tyto proměnné lze načítat pomocí pluginu LNS PRIO (odpovídá standardu LNS<sup>TM</sup>) a přiřazovat je síťovým proměnným (maximálně 52).</p><p>Každé z těchto síťových proměnných je možné přiřadit libovolný standardní typ síťové proměnné (SNVT).</p><p>Plugin LNS PRIO podporuje všechny dostupné SNVT z master seznamu SNVT LONMARK<sup>®</sup> (délka 1–31 bajtů).</p><p>Síťové proměnné je možné přiřazovat k libovolným SNVT. Díky tomu je zaručena maximální interoperabilita s produkty jiných výrobců, které odpovídají standardu LONMARK.</p>",
"mpn" : "750-819",
"sku" : "750-819",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000fb50000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3hOeTh4TXprNU56UTVOekV5TWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1ptSTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5NGQ3YmQ0Yjg2NzIyZWJmZGY1YzMzYjI1NWVmM2MyMjU3N2RkMGVlYjA5YWIyMmRhOWNjNzJlOWJjNjI2YTg",
"gtin13" : "4045454527037",
"category" : "Procesorový modul",
"url" : "https://www.wago.com/cz/procesorov%C3%BD-modul/procesorov%C3%BD-modul-pro-lonworks/p/750-819"
}