Novinky 1. září 2020
Přímá integrace na desku plošných spojů: kompaktní konektory WINSTA® MINI

Pouzdra přístrojů v technickém vybavení budov bylo dříve nutné individuálně upravovat tak, aby se do nich vešly konektory (např. snap-in). Veškeré zapojování probíhalo ručně.

Přednosti

  • Přímá integrace na desku plošných spojů

  • Malá konstrukční výška: rozteč 4,4 mm

  • Bezúdržbové komponenty

  • Rozmanité možnosti barevného rozlišení a kódování

Přehled produktů

Nové konektory na desky plošných spojů WINSTA® MINI je teď možné přímo připájet k desce plošných spojů. To optimalizuje a výrazně zvyšuje hospodárnost procesu.

WINSTA® umožňuje připojit veškeré elektrické komponenty v budově: Konektorový systém tvoří elektrické rozhraní od zásobování elektrickou energií až po její rozvod do elektrických spotřebičů včetně informační techniky.

Připravte elektronické přístroje a svítidla na připojení pomocí konektorů

Konektory s mimořádně malou výškou podporují jmenovitý proud 16 A a mají rozteč 4,4 mm. K dispozici jsou pro jmenovité napětí do 250 V a 400 V. V sortimentu máme rovná i úhlová provedení zástrček a zásuvek. Díky tomu je možné v budovách pomocí konektorů připojovat široké spektrum komponent pro nejrůznější funkce.

Ještě působivější vlastností nových konektorů WINSTA® MINI je jejich vrozená bezpečnost, kterou zaručují tři možnosti mechanického kódování. Černé a bílé konektory s kódováním A se ideálně hodí pro 230V systémy. Kódování B (šedé, světle zelené a růžové konektory) umožňují individuální značení pólů a už ve výrobě je lze opatřit potiskem dle požadavků zákazníka. Modré konektory s kódováním I jsou navrženy pro stmívatelná svítidla (například svítidla DALI).

Přehled produktů

Produkty

Rychlé propojení pomocí konektorů

Konektory WAGO umožňují rychle, snadno a spolehlivě implementovat vaše řešení – na deskách plošných spojů, ve skříňových rozvaděčích i při připojování svítidel.

Bühnenbild_Steckverbinder_2000x1125px.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Další výrobky WAGO

Produkty

Rychlé propojení pomocí konektorů

Konektory WAGO umožňují rychle, snadno a spolehlivě implementovat vaše řešení – na deskách plošných spojů, ve skříňových rozvaděčích i při připojování svítidel.

Bühnenbild_Steckverbinder_2000x1125px.jpg