MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Nepřerušované systémové zapojení se systémem MCS

WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) je univerzální konektorový systém, který nabízí špičková řešení pro zapojování ve vašich aplikacích. Systém obsahuje sedm produktových řad (s roztečí 2,5–7,62 mm / 0,98–0,3") a umožňuje připojit vodiče s průřezem od 0,08 do 10 mm2 (28–8 AWG). Díky tomu nabízí širokou paletu možností použití.

Přednosti

  • Univerzální konektorový systém pro nepřerušované systémové zapojování
  • Snadné osazování kabelů v předstihu i zapojování na přístrojích díky ovládání přípojek CAGE CLAMP® ve svislém i vodorovném směru
  • Technika Push-in CAGE CLAMP® pro připojení plných vodičů i vodičů s dutinkou
  • 100% a velice snadno použitelná ochrana proti chybnému zapojení
  • Kompaktní a univerzální konstrukce
  • Různé možnosti kódování lze snadno individuálně přizpůsobit

MCS MICRO

Úspora prostoru ve vašich aplikacích: Nejmenší konektor WAGO MCS MICRO nabízíme s roztečí 2,5 mm (0,098") a je navržen pro aplikace se stísněnými prostorovými podmínkami. Konektor umožňuje připojit vodiče s průřezem od 0,08 do 0,5 mm2 (28–20 AWG).

  • 100% ochrana proti chybnému zapojení
  • Snadné osazování kabelů v předstihu i zapojování na přístrojích díky ovládání přípojek CAGE CLAMP® ve svislém i vodorovném směru
  • Pro spojení Wire-to-Board a Wire-to-Wire
  • Individuální možnosti kódování
  • Jmenovité napětí až do 320 V už od rozteče 2,5 mm (0,984")
  • Konektory do plošného spoje (vidlice) THR (Through-Hole Reflow) jsou k dispozici v balení Tape-and-Reel vhodném pro osazovací automaty SMT

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MINI

Kompaktní konektorový systém pro vaše signály: Kompaktní konektory WAGO MCS MINI nabízíme s roztečí 3,5 mm (0,138") a 3,81 mm (0,15") pro vodiče s průřezem od 0,08 do 1,5 mm2 (28–14 AWG).

  • 100% ochrana proti chybnému zapojení
  • Verze CAGE CLAMP® pro ovládání ve svislém i vodorovném směru
  • Technika Push-in CAGE CLAMP® s integrovanými ovládacími tlačítky umožňuje přímým zasunutím připojovat plné vodiče i vodiče s dutinkou
  • Pro spojení Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Board-to-Board a Board-to-Wire
  • Individuální možnosti kódování
  • Konektory do plošného spoje (vidlice) THR (Through-Hole Reflow) jsou k dispozici v balení Tape-and-Reel vhodném pro osazovací automaty SMT
  • K dispozici také jako provedení s kolíky PressIn k propojení s deskou plošných spojů bez pájení
MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI HD

Vysoká hustota uspořádání na nejmenším prostoru: Dvouřadé konektory WAGO MCS MINI HD jsou navržené pro použití v řídicích obvodech (např. I/O rozhraní) na místech se stísněnými prostorovými podmínkami. Konektory nabízíme s roztečí 3,5 mm (0,138") a jsou určené pro vodiče s průřezem od 0,08 do 1,5 mm2 (28–14 AWG).

  • 100% ochrana proti chybnému zapojení
  • Univerzální připojení CAGE CLAMP® pro všechny druhy vodičů, snadno přístupné vnější ovládací otvory – i v zapojeném stavu
  • Dvouřadé uspořádání pólů zajišťuje vysokou hustotu uspořádání pro propojení typu Wire-to-Board na nejmenším prostoru
  • Volitelné blokovací páčky zamezují nechtěnému odpojení
  • Individuální možnosti kódování
  • Podložky pro odlehčení tahu volitelně montované do středu konektoru zaručují optimální obsluhu
  • Konektory do plošného spoje (vidlice) THR (Through-Hole Reflow) jsou k dispozici v balení Tape-and-Reel vhodném pro osazovací automaty SMT
MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI SL

Ultraploché provedení pro vysokou hustotu uspořádání: Konektory WAGO MCS MINI SL mají výšku pouze 7,8 mm (0,307") a umožňují připojit vodiče s průřezem od 0,2 mm2 do 1,5 mm2(24–14 AWG). Rozteč činí 3,5 mm (0,138").

  • Extrémně malá konstrukční výška – jen 7,8 mm (0,307")
  • Technika Push-in CAGE CLAMP® s integrovanými ovládacími tlačítky umožňuje přímým zasunutím připojovat plné vodiče i vodiče s dutinkou
  • Připojení Wire-to-Board
  • Zkoušení ze směru připojení vodiče
  • Individuální možnosti kódování
MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

Univerzální konektory s extra porcí jistoty při zapojování: Konektory WAGO MCS MIDI jsou k dispozici s roztečí 5 mm (0,197") a 7,5 mm (0,295") a nabízejí ještě větší spolehlivost a bezpečnost při připojování vodičů. Spojovat lze pouze konektory se stejným počtem pólů. Individuální možnosti kódování zajišťují 100% ochranu proti chybnému zapojení. Chybnému zapojení lze také zamezit volbou stejného počtu pólů. Umožňují připojit všechny druhy vodičů s průřezem od 0,08 do 2,5 mm2 (28–12 AWG).

  • 100% ochrana proti chybnému zapojení
  • Verze CAGE CLAMP® pro ovládání ve svislém i vodorovném směru
  • Technika Push-in CAGE CLAMP® s integrovanými ovládacími tlačítky umožňuje přímým zasunutím připojovat plné vodiče i vodiče s dutinkou
  • Pro spojení Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Board-to-Board a Board-to-Wire
  • Individuální možnosti kódování
  • Dlouhé přípojné kontakty umožňují vytvořit kontakt s řadovými svorkami
  • K dispozici také jako provedení s kolíky PressIn k propojení s deskou plošných spojů bez pájení
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Classic

Standardní varianta pro připojování přístrojů: Všestranné konektory WAGO MCS MIDI Classic jsou k dispozici s roztečí 5, 5,08, 7,5 a 7,62 mm (0,197, 0,2, 0,295 a 0,3"). Univerzální připojení CAGE CLAMP® je vhodné pro všechny druhy vodičů s průřezem od 0,08 do 2,5 mm2 (28–12 AWG). Konektory vybavené blokovacími páčkami nebo šroubovacími přírubami zabezpečují vodiče proti nechtěnému odpojení.

  • Snadné osazování kabelů v předstihu i zapojování na přístrojích díky ovládání přípojek CAGE CLAMP® ve svislém i vodorovném směru
  • Technika Push-in CAGE CLAMP® s integrovanými ovládacími tlačítky (či bez nich) umožňuje přímým zasunutím připojovat plné vodiče i vodiče s dutinkou
  • Tvorba skupin konektorů (zásuvek) v jedné sestavě beze ztráty pólů
  • Pro spojení Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Board-to-Board a Board-to-Wire
  • Individuální možnosti kódování
  • Dlouhé přípojné kontakty umožňují vytvořit kontakt s řadovými svorkami
  • Vodiče lze upevnit pomocí volitelně dostupných podložek nebo pouzder pro odlehčení tahu
  • Konektory do plošného spoje (vidlice) THR (Through-Hole Reflow) jsou k dispozici v balení Tape-and-Reel vhodném pro osazovací automaty SMT
MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

picoMAX®: dokonalý konektorový systém

Jediná ocelová pružina, ale hned dvojí využití kontaktní síly: Díky tomuto principu jsou konektory picoMAX® až o 30 procent menší než ostatní připojovací systémy.

picomax_2000x1500px.jpg

Dokonale zapojené elektroinstalace – WINSTA®

winsta-midi_2000x1500px.jpg