Instalační řadové svorky
Instalační řadové svorky TOPJOB® S se spolehlivou připojovací technikou Push-in CAGE CLAMP® podporují velký rozsah průřezů a skvěle se uplatní ve všech aplikacích v budovách. Svorky TOPJOB® S jsou dokonale připravené na budoucí, stále přísnější a neustále se měnící požadavky na instalace v budovách.
- Push-in CAGE CLAMP®: připojení plných, vícedrátových i jemně laněných vodičů s dutinkou přímým zasunutím do kontaktního místa
- Program multifunkčních můstků (např. stupňovité můstky, můstky pro nepřerušované propojování a redukční můstky)
- Třířádkové individuální popisování pomocí popisovacích pásků zajišťuje přehlednost i v zapojeném stavu
- Nejvyšší proudová zatížitelnost zaručuje maximální elektrickou bezpečnost
- Měření izolačního odporu v souladu s normami (např. E-CHECK)
- Zkušební adaptér zajišťuje rychlé a bezpečné měření izolačního odporu – až 50% časová úspora při zkoušení se zachováním ochrany přístrojů
- Snadné a individuální rozšiřování a přestavba rozvaděčů

Svítidlové svorky
Svítidlové svorky WAGO jsou zárukou ideálního propojení plných a jemně laněných vodičů. Svítidlové svorky WAGO jsou certifikovány jako samostatná zařízení dle normy EN 60998. Díky tomu je lze použít pro téměř všechna elektrická propojení mezi plnými a jemně laněnými vodiči v domácnosti a k obdobným účelům v budově.
- Optimální propojení plných vodičů s jemně laněnými
- Snadné zapojování bez použití nástrojů – to je užitečné zejména při zapojování svítidel nad hlavou
- Rozmanité způsoby použití, včetně připojování přístrojů s flexibilním připojovacím kabelem k pevným instalacím (např. motorům žaluzií)

Spojovací svorky pro všechny druhy vodičů
Od zapojování interkomů až po elektrické trouby: Se spojovacími svorkami WAGO COMPACT řady 221 je připojování různých druhů vodičů mimořádně rychlé a snadné.
- Připojení vodičů všech druhů bez jejich předchozí přípravy
- Kombinování libovolných druhů a průřezů vodičů
- Snadno použitelná ovládací páčka umožňuje připojování bez použití nástrojů
- Vysoká proudová zatížitelnost až 32 A
- Použití v rozvaděčích díky upevňovacímu adaptéru

Instalační krabicové svorky PUSH WIRE®
Portfolio našich výrobků pokrývá velký rozsah průřezů: Svorky MICRO PUSH WIRE® řady 243 jsou navržené speciálně pro vodiče o malém průměru (např. slaboproudé instalace). Svorky řady 2273 umožňují připojit plné vodiče do 2,5 mm2 (14 AWG); řada 773 pak vodiče do 4/6 mm2 (12/10 AWG).
- Kompaktní rozměry
- Rychlé zapojování díky připojování plných vodičů přímým zasunutím
- Připojování vodičů bez použití nástrojů
- Použití v rozvaděčích díky upevňovacímu adaptéru
- Opětovně použitelné
- Transparentní pouzdro umožňuje pohledem ověřit správné zasunutí vodiče