picomax_2000x2000px.jpg

picoMAX® – dokonalý konektorový systém

picoMAX® je kompaktní konektorový systém s mimořádně inovativní konstrukcí. Kontaktní sílu jediné pružiny z chromniklové oceli využívá hned dvakrát: K připojení vodiče a k vytvoření kontaktu s kontaktem konektoru. Systém picoMAX® je díky tomu ještě kompaktnější než ostatní konektorové systémy pro spojení Wire-to-Board, Board-to-Wire, Wire-to-Wire a pro připojení skrz panel.


Přednosti

  • Kompaktní konstrukce: vyžadují až o 30 procent méně místa
  • Radikálně zjednodušený systém kontaktů
  • Speciální konstrukce, inovativní pružinová připojovací technika a nový izolační materiál zaručují naprostou spolehlivost kontaktů i za vysokých okolních teplot
  • Velmi vysoká odolnost proti vibracím až do 20 g u spojů typu Wire-to-Board díky integrovaným zajišťovacím západkám a konektoru (zásuvce), který je téměř zapuštěn do vidlice
  • Efektivní zkoušení pomocí zkušebního otvoru pro zkoušení ze směru připojení vodiče

MM-3196_picoMAX_Vorlage_2091_offenKabel_2000x1125_.jpg

Produktové video

Poznejte konektorový systém picoMAX® na vlastní oči a získejte nejdůležitější informace

WINSTA® pro domovní instalace

Rychlá a bezchybná elektroinstalace s nulovými nároky na údržbu: ŘešeníWINSTA® jsou víc než pouhý produkt. Odborníci společnosti WAGO vám rádi pomůžou už ve fázi návrhu.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

Svorky na desky plošných spojů a konektory

Ta správná pružinová připojovací technika pro každou aplikaci: Svorky na desky plošných spojů a konektory WAGO jsou rychlé a spolehlivé.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Univerzální systémové zapojení se systémy X-COM®-SYSTEM a X-COM® S-SYSTEM

Výrobky řad WAGO X-COM®-SYSTEM a X-COM® S-SYSTEM zaručují rychlé a zároveň hospodárné systémové zapojování. Ideálně se proto hodí do rozvoden a řídicích systémů.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Nepřerušované systémové zapojení se systémem MCS

Pro připojování plných a jemně laněných vodičů přímým zasunutím má WAGO v sortimentu systém MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS), který nabízí i možnost 100% ochrany proti chybnému zapojení.

MCS-MIDI_2000x1500px.jpg