[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Vysokoproudé řadové svorky s dokonalou upínací sílou: POWER CAGE CLAMP

Připojovací technika POWER CAGE CLAMP zajišťuje potřebnou upínací sílu pro vodiče až do 35, 50, 95 a 185 mm2 (2, 2/0, 4/0 AWG a 350 kcmil). Vysokoproudé řadové svorky WAGO se ideálně hodí pro energeticky intenzivní aplikace, například ve výrobě strojů a systémů nebo v energetice. Svorky jsou rovněž schválené pro aplikace Ex e.

  • Dokonalé pro všechny oblasti použití: Splňují nejpřísnější požadavky, mimo jiné pro drážní aplikace a námořní průmysl
  • Vhodné do náročných podmínek: Odolají vysokým i nízkým teplotám, a to i při největším zatížení
  • Pružinová připojovací technika má nulové nároky na údržbu a nabízí vysokou odolnost proti vibracím

K montáži na DIN lištu

Vysokoproudé řadové svorky WAGO jsou k dispozici ve čtyřech velikostech pro připojení vodičů s průřezem 6–185 mm⊃2; (16 AWG–350 kcmil). Vodiče s menším průřezem pro napájení osvětlení skříňového rozvaděče nebo dalších aplikací lze připojit pomocí odboček potenciálu.
  • Snadné používání: Jednoduše připojíte i těžko ohebné vodiče, protože blokovací zámek aretuje kontaktní místo v otevřené poloze
  • Rychlé připojování: Není nutné dlouho a složitě připravovat vodiče na připojení pomocí kabelových ok nebo dutinek
  • Neustálá spolehlivost: Dokonalá upínací síla bez ohledu na pečlivost pracovníka obsluhy
hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Přímá montáž pomocí upevňovací příruby

Vysokoproudé řadové svorky WAGO s jmenovitým průřezem 50, 95 a 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG a 350 kcmil) jsou k dispozici také s přírubami pro přímou montáž na montážní desku.

  • Nepotřebujete DIN lištu: Přímá montáž na desku pomocí přírub
  • Snadné zarovnání a spojení vysokoproudých svorek pomocí upevňovacích prvků
  • Verze pro funkční uzemnění v šedožlutém pouzdře – bez kontaktu s upevňovacím rámem
  • Spousta příslušenství: Modely se šroubovými přírubami sdílejí příslušenství s řadovými svorkami
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Všechny produkty

Poznejte rozmanitost rodiny POWER CAGE CLAMP

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg

Produktové video

Stručné představení: Vše o připojovací technice POWER CAGE CLAMP a způsobu jejího používání.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

Související témata a produkty

Propojovací technika

Systémy řadových svorek

Rychlá instalace, naprostá odolnost proti vibracím a nulové nároky na údržbu: Systémy řadových svorek WAGO vděčí za svou spolehlivost osvědčené pružinové připojovací technice.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg
Připojovací technika

Průkopnická připojovací technika

Pružinová připojovací technika je standard, který přináší vyšší bezpečnost a nižší náklady: Připojovací systém s nulovými nároky na údržbu, který splní veškeré potřeby, nabízí WAGO už od roku 1951.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg