buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

Pro celosvětové využití: Svorky pro připojení síťového napětí

Ať se jedná o použití v Evropě, USA nebo Asii, svorky pro připojení síťového napětí WAGO na celém světě splňují platné požadavky na spolehlivé, bezpečné a snadné připojení přístrojů.

Přednosti

  • Rozsáhlý sortiment svorek pro připojení síťového napětí
  • Velký rozsah průřezů: 0,5–4 mm2 (20–12 AWG)
  • Pro plné, vícedrátové i jemně laněné vodiče
  • Různé možnosti upevnění

Řada 294

Svorky WAGO řady 294 umožňují připojit vodiče všech druhů o průřezu do 2,5 mm2 (12 AWG) a ideálně se hodí pro použití ve vytápění, klimatizaci a čerpadlech. Pro univerzální připojování svítidel se nejlépe hodí speciální svorky pro připojení síťového napětí Linect®.

  • Max. průřez vodičů: 2,5 mm2 (12 AWG)
  • Pro plné, vícedrátové i jemně laněné vodiče
  • Tlačítka: na jedné straně
  • Certifikace PSE JET

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

Řada 272

Svorky WAGO řady 272 jsou vhodné zejména pro připojování plných vodičů o průřezu do 2,5 mm2 (12 AWG).

  • Max. průřez vodičů: 2,5 mm2 (12 AWG)
  • Pro plné vodiče
  • Tlačítka: na jedné straně, na obou stranách nebo bez tlačítek
  • Certifikace UL

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

Řada 862

Svorky WAGO řady 862 se ideálně hodí pro připojení až čtyř vodičů od 0,5 do 4 mm2 (20–12 AWG) ke každému potenciálu.

  • Max. průřez vodičů: 4 mm2 (12 AWG)
  • Pro plné, vícedrátové i jemně laněné vodiče
  • Tlačítka: na obou stranách
  • Certifikace PSE JET
  • Certifikace UL
netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg
Osvětlovací technika

Rozzařte světla

WAGO má zkušenosti a řešení, s nimiž dosáhnete hospodárného a účinného osvětlení: Od připojovací techniky pro LED moduly a regulátory přes komponenty pro připojování svítidel až po systém k řízení osvětlení.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

Instalační svorky pro trojí úsporu

Jak snadno ušetřit místo v instalační nebo odbočné krabici a také peníze? S kompaktními instalačními svorkami WAGO to není nic nemožného.

buehne_installationsklemmen_2000x1500.jpg

Naše výrobky v praxi

Automatizace budov

Naplánujte si zítřek už dnes

WAGO je inovativní partner s těmi správnými produkty, které vám ušetří čas, peníze i energii, ať jde o řízení místností a osvětlení či o řešení pro vytápění, klimatizaci nebo větrání.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg