[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Anleitung
MP-Bus-Anbindung - Klappen und Sensoren

Beschreibung

Der MP-Bus dient im HLK-Bereich zur Steuerung von Stellantrieben für Klappen, Regelventile und VAV-Volumenstromregler. Geräte mit MP-Bus-Anschluss sind über eine Busleitung mit übergeordneten Steuerungen kommunikationsfähig. Die Antriebe verfügen über eigene Anschlüsse für aktive und passive Sensoren (Temperatur, Feuchte, sowie Schalter ON/OFF), die per MP-Bus abgefragt werden können. Bis zu acht Antriebe können von einem MP-Bus-Master angesteuert werden. Ein MP-Bus-Master wie die MP-Bus-Master-Klemme 750-643 kann über eine gemeinsame Busleitung bis zu 8 Slaves (Antriebe) + 8 Sensoren (pro Slave 1 Sensor anschließbar) verwalten, was die Verkabelung (der Antriebe und Sensoren) erheblich reduziert (Leitungslängen von MP-Busleitungen siehe Handbuch 750-643). Es bestehen keine Einschränkungen bzgl. der Leitungstopologie. Stern-, Ring-, Baum-, oder Mischformen sind zulässig. An einem Master können bis zu 8 Slaves angeschlossen werden. Die Stellantriebe sind in MFT (Multifunktionstechnologie) aufgebaut. Dabei stehen Klappenantriebe, MFT(2)-Ventilantriebe, MFT-Brandschutzklappenantriebe und VAV-Compact-Regler sowie das Fensterlüftungssystem FLS von Belimo zur Verfügung. Der Datenaustausch ist zwischen einem Master und den Slaves, wie z. B. absoluter Volumenstrom, relativer Volumenstrom, Min.-/Max.-Grenzen, Winkelposition, Sensorwert, Betriebszustand und Störungsmeldungen, ist möglich.

Für die Inbetriebnahme des I/O-Knotens wird die Software WAGO-I/O-PRO benötigt.

Produktübersicht

Steuern nach Sensoren: MP-Bus

Der MP-Bus dient im HLK-Bereich zur Steuerung von Stellantrieben für Klappen, Regelventile und VAV-Volumenstromregler. Die Antriebe verfügen über eigene Anschlüsse für Sensoren (Temperatur, Feuchte sowie Schalter ON/OFF), die so auch via MP-Bus abgefragt werden können.

logo_mp-bus_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Projektplanung Gebäudetechnik

Weitere Serviceangebote: