WAGO
Auf der EnOcean-Technologie basierende Funkschalter und Sensoren nutzen zur Selbstversorgung die verfügbare Umgebungsenergie. Jeder Sender hat eine eindeutige Adresse und kommuniziert mit einer Empfangseinheit. Trotz der geringen verfügbaren Energie kann die hocheffiziente Elektronik das Signal sogar mehrfach absetzen. Eine hohe Übertragungssicherheit ist dadurch garantiert. Hinweis: Die Signalreichweite im Freifeld beträgt 300 Meter und im Gebäude (je nach verwendeten Baumaterialien) um die 30 Meter.
Die serielle Schnittstellenklemme ermöglicht den Anschluss von Geräten mit RS-485, RS-422 oder RS-232-Schnittstelle (wahlweise) an das WAGO-I/O-SYSTEM 750. Damit lassen sich auch Gateways von den durch das WAGO-I/O-SYSTEM 750 unterstützten Feldbussen zu einer seriellen Schnittstelle realisieren. Der 2560 Byte große Empfangspuffer ermöglicht den Einsatz der Busklemme auch bei hohen Übertragungsraten. Bei geringen Datenübertragungsraten ist die Auswertung der Empfangsdaten in Tasks mit geringer Priorität ohne Datenverlust realisierbar. Der 512 Byte große Sendepuffer erlaubt das zügige Senden von größeren zusammenhängenden Daten
Für die Inbetriebnahme des I/O-Knotens wird die Software WAGO-I/O-PRO benötigt.
EnOcean bietet Ihnen höchsten Komfort gepaart mit geringem Energieverbrauch. Steuern Sie beispielsweise einfach Licht und Jalousien kabellos mit EnOcean-Funkmodulen – für technisch und ästhetisch innovative Konzepte in der Gebäudeautomation.