WAGO
Auf der EnOcean-Technologie basierende Funkschalter und Sensoren nutzen zur Selbstversorgung die verfügbare Umgebungsenergie. Jeder Sender hat eine eindeutige Adresse und kommuniziert mit einer Empfangseinheit. Trotz der geringen verfügbaren Energie kann die hocheffiziente Elektronik das Signal sogar mehrfach absetzen. Eine hohe Übertragungssicherheit ist dadurch garantiert. Hinweis: Die Signalreichweite im Freifeld beträgt 300 Meter und im Gebäude (je nach verwendeten Baumaterialien) um die 30 Meter.
Die Busklemme 750-642 ermöglicht den Empfang von Funktelegrammen wartungsfreier, batterie- und drahtloser Schalter und Sensoren auf Basis der EnOcean-Funktechnologie. Die Busklemme kann an beliebigen Controllern des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 betrieben werden. Zur einfachen Integration stehen vorprogrammierte Funktionsblöcke zur Verfügung. Die Anzahl der Sensoren ist nahezu beliebig: aufgrund der mit der Anzahl zunehmenden Dichte der Schalter/Sensoren liegt das Maximum jedoch bei etwa 100 Sendern pro Busklemme. Der Anschluss einer externen Antenne erfolgt über eine im Gehäuse integrierte SMA-Buchse. Die externe Antenne 758-910 ist mit einem Magnetfuß und einem 2,5 m langen Koaxialkabel mit SMA-Stecker ausgerüstet.
Für die Inbetriebnahme des I/O-Knotens wird die Software WAGO-I/O-PRO benötigt.
EnOcean bietet Ihnen höchsten Komfort gepaart mit geringem Energieverbrauch. Steuern Sie beispielsweise einfach Licht und Jalousien kabellos mit EnOcean-Funkmodulen – für technisch und ästhetisch innovative Konzepte in der Gebäudeautomation.