mit I/O System in IP67
Automatisierung einer Sägeanlage Das fränkische Unternehmen Burkhardt-Löffler fertigt Anlagen für die Steinbearbeitung und setzt dabei auf die durchgängige Automatisierung mit WAGO. Bei einer neu entwickelten Säge sorgt das WAGO I/O System Field jetzt für die nötige Konnektivität. Die Lösung punktet unter anderem mit der einfachen Verkabelung, der freien Parametrierung der Ein- und Ausgänge, ihrer IP67-Schutzklasse – und der schnellen Implementierung.
Die alten Römer schätzten ihn genauso wie die Erbauer prächtiger Kirchen und Paläste in Mittelalter und Neuzeit: Kalkstein aus dem fränkischen Jura. Dessen warmer Farbton gibt Gebäuden eine ganz besondere Erscheinung. Die zwischen Nürnberg und Ingolstadt gelegene Region hat jedoch nicht nur ein bis heute weltweit begehrtes Baumaterial hervorgebracht – sondern auch einen international führenden Hersteller von Anlagen zur Bearbeitung dieser und anderer Gesteinsarten: die Firma Löffler aus Langenaltheim bei Eichstätt, die 2017 mit dem Bayreuther Betrieb Burkhardt-Hensel zum Unternehmen Burkhardt-Löffler fusionierte.
Mit einer großen Kundenbasis, vor allem in Mitteleuropa, Nordamerika und Australien, ist Burkhardt-Löffler heute in vielen Ländern der Welt präsent. Die Kunden verwenden die Anlagen aus Franken zum Beispiel, um aus Natur- und Kunststein sowie aus Keramik Küchenarbeitsplatten herzustellen – eine Aufgabe, die höchste Präzision erfordert, müssen die Aussparungen etwa für Spülbecken oder Kochfelder doch auf Bruchteile von Millimetern genau gefräst werden. Auch die Fertigung von Fassadenplatten, ein anderes großes Einsatzfeld der Anlagen, verlangt allergrößte Sorgfalt.
Das IP67-I/O-System Field bietet eine hohe Konnektivität für die Feldebene.
Durch die einzeln und variabel parametrierbaren Ein- und Ausgänge der Lösung profitieren Kunden von einem hohen Maß an Flexibilität.
Installation und Implementierung gehen bei der Lösung leicht von der Hand.