WAGO Controller PFC300

Leistungsstark und flexibel für mittlere bis große Applikationen: Der WAGO Controller PFC300 punktet mit schneller Datenverarbeitung, 2 GB RAM und einem 64-Bit-Dual-Core-Prozessor – ideal für anspruchsvolle Aufgaben! Mit dem PFC300 gelingt das Programmieren, Steuern und Visualisieren mühelos – selbst in unterschiedlichsten Branchen.

  • Leistungsstarke Steuerung zur gleichzeitigen Auswertung vieler Daten
  • Hohe Flexibilität dank offenem Linux®-Betriebssystem und Nutzung der Docker®-Technologie
  • Herstellerunabhängig programmierbar mit CODESYS V3.5

PFC300 – alles Wichtige auf einen Blick

Erfahren Sie alles über die Eigenschaften und technischen Highlights unserer Steuerungslinie PFC300. Mit nur einem Klick erhalten Sie Einblicke in Themen wie Security, IoT, Betriebssysteme und vieles mehr.

Neue Maßstäbe für Ihre Automatisierung

Ihre Vorteile

1 - 4 von 6

Leistungsstark

Der PFC 300 vereint hohe Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit in einem einzigen Gerät. Dank der Unterstützung durch die CODESYS Multitask-Programmierung wird die Flexibilität und Effizienz weiter gesteigert, sodass er selbst komplexe Aufgaben zuverlässig meistert. Mit einer bis zu zehnfach schnelleren Datenübertragung über die 1000-Mbps-Netzwerk-Schnittstelle bietet der PFC 300 eine herausragende Leistung für datenintensive Anwendungen.

MM-541806_icon-1.png

Offen und flexibel

Die offene OT-Architektur des PFC 300 unterstützt Standards wie MQTT, OPC UA und zahlreiche Protokolle. Als zuverlässiges Gateway verbindet es Geräte auf Anlagenebene mit Cloud- und SCADA-Servern und ermöglicht eine umfassende Master-Funktionalität. Mit dem Linux®-Betriebssystem und der Docker®-Technologie bietet der PFC 300 zudem zukunftssichere und flexible Einsatzmöglichkeiten.

Kompatibel

Das System lässt sich problemlos in bestehende Automatisierungslösungen integrieren und unterstützt eine Vielzahl von Schnittstellen. Unabhängig vom Feldbusprotokoll bietet es somit flexible Einsatzmöglichkeiten in vorhandenen Infrastrukturen. Zudem gewährleistet es mit dem zertifizierten PROFINET®-Controller (ComDec) höchste Kompatibilität und Performance.

Cybersecurity

Zwei separate MAC-Adressen ermöglichen eine klare und sichere Netzwerktrennung und sorgen für erhöhte Sicherheit. Selbst bei der Umwandlung zwischen Feldbussystemen bleibt die Datenübertragung zuverlässig verschlüsselt – für maximale Sicherheit und Effizienz.

Zukunftsorientiert

Mit Reaktionszeiten von unter 6 Millisekunden verarbeitet der PFC 300 bis zu 210.000 Datenpunkte zuverlässig. Seine moderne 64-Bit-Architektur sorgt für Spitzenleistung und unterstützt virtualisierte Anwendungen. Das offene Linux®-Betriebssystem und die Docker®-Technologie garantieren zudem höchste Flexibilität und Zukunftssicherheit – perfekt für komplexe Automatisierungsprojekte.

Vielseitig

Der PFC 300 bietet eine intuitive Bedienung über die webbasierte Management-Oberfläche (WBM) und ermöglicht dynamische Webvisualisierungen via HTML5, abgesichert durch TLS 1.3. Mit SD-Karten-Unterstützung für die Datenspeicherung, sechs individuell konfigurierbaren LED und einem USB-C-Port für die direkte Programmierung ist er flexibel einsetzbar. Sein kompaktes Design machen den PFC 300 zur idealen Lösung für Ihre Automatisierungsanforderungen.

Steuerungen im Praxiseinsatz

1 von 3

In vielen industriellen Anwendungen benötigen SPS-Programmierer und Techniker eine einfache, standardisierte Möglichkeit, ihre Steuerung mit einem Laptop oder PC zu verbinden. Besonders während der Inbetriebnahme oder bei Wartungsarbeiten ist es entscheidend, schnell und zuverlässig auf die Steuerung zugreifen zu können – ohne sich mit proprietären Kabeln, Software oder Schnittstellen auseinandersetzen zu müssen. Der PFC 300 bietet genau diese unkomplizierte Lösung.

In Produktionsanlagen stehen Maschinenhersteller vor der Herausforderung, eine effiziente und zuverlässige Kommunikation zwischen Maschinen und Steuerungssystemen sicherzustellen. Ein PROFINET®-Netzwerk bietet die ideale Basis, um Abläufe zu optimieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Gleichzeitig wird Hardware benötigt, die neben hoher Zuverlässigkeit auch eine einfache Integration und Skalierbarkeit ermöglicht – besonders bei der Erweiterung von Produktionslinien oder der Einführung neuer Maschinen.

In anspruchsvollen Anwendungen, die hohe Rechenleistungen erfordern, stehen Embedded-Programmierer oft vor der Herausforderung, eine SPS zu finden, die sowohl zuverlässig als auch leistungsstark ist. Rechenintensive Aufgaben und parallele Anwendungen benötigen eine Steuerung mit mehr Speicher, schnellerem Prozessor und optimierter Leistung – insbesondere bei Echtzeitanforderungen. Der PFC 300 erfüllt diese Anforderungen und bietet selbst bei komplexen Aufgaben herausragende Performance.

Bewährte Leistung – auf einem neuen Level

Produktvergleich: PFC 200 vs. PFC 300

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (5).png

Passend für Ihren Einsatz

Ganz gleich, ob Prozesstechnik, Schiffbau, Energiewirtschaft oder Maschinenbau – wir bieten Ihnen die passende Hardware und Software für Ihre individuellen Anforderungen. Entdecken Sie jetzt die ideale Lösung und optimieren Sie Ihre Prozesse!

Industrie

Moderne, intelligente Technologien unterstützen die Industrie auf dem Weg in die Zukunft. Sie optimieren die Effizienz und Produktivität im Umfeld der gesamten industriellen Fertigung.
MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

Prozessautomatisierung

In dieser Branche haben die Sicherheit von Menschen, der Schutz der Umwelt und ein störungsfreier Anlagenbetrieb höchste Priorität. Besonders wichtig ist dabei die Eignung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, wie sie in der chemischen Industrie sowie in der Energie-, Gas- und Ölproduktion erforderlich sind.

Energienetze (Fernwirktechnik)

Mit zunehmender Dezentralität und Fluktuation der Energieerzeugung müssen die einzelnen Teilnehmer des Energiesystems intelligent miteinander vernetzt werden. WAGO bietet für die Herausforderungen vielfältige Lösungen.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Gebäude

Die Anforderungen an die Gebäudeautomation wachsen stetig – von der intelligenten Steuerung moderner Gebäudetechnik bis hin zur Umsetzung nachhaltiger Energiekonzepte. Mit WAGO als Partner setzen Sie auf innovative Lösungen, die perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Entdecken Sie, wie unsere zuverlässigen Produkte und Technologien helfen, zukunftsfähige Gebäude zu schaffen – energieeffizient, komfortabel und wirtschaftlich.

Weitere Einblicke für Sie

Automation meets IT. Verbinden Sie die Welten des modernen Engineerings miteinander.

to-the-code-of-your-choice_2000x1125.jpg

Automation meets IT. Verbinden Sie die Welten des modernen Engineerings miteinander.

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg