Auch unter Grenzbelastung zuverlässig im Betrieb
![](/medias/200-process-referenz-explosionsschutz-tunnelbau-demostene-land-personen-lkw-berge-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZ3paQzh4TkRFMk9EVTVNRGMzT0RNNU9DOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTl5WldabGNtVnVlbDlsZUhCc2IzTnBiMjV6YzJOb2RYUjZYM1IxYm01bGJHSmhkVjlrWlcxdmMzUmxibVZmYkdGdVpGOXdaWEp6YjI1bGJsOXNhM2RmWW1WeVoyVmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8MzhiNjg3NDhhODc4YzA3NzVjNTcyNTkwZGY1MDY0N2ViMGUwZmQ3ZjkyNjNmNjMzMTdiNmFjYWZkOTM2ZWZmNg)
Heute kommen im Tunnelbau moderne Maschinen und Geräte zum Einsatz. Die Firma Demostene + Partner AG hat für die „Société Suisse des Explosifs" (SSE) die neue Steuerung des Mischladesystems „Module de Repompage et de Sensibilisation d’Emulsion" (Morse) vom Konzept bis zur Montage realisiert. Gesteuert wird das technische Wunderwerk mit dem WAGO I/O System 750, das neu mit der Erweiterung XTR auch unter extremen Bedingungen überzeugt.
Betrieb unter extremen Bedingungen – so unterstützt Sie WAGO:
- Das I/O-System 750 erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Funktionalität.
- In der XTR-Version ist es temperaturbeständig von -40 °C bis +70 °C, vibrationsfest bis 5 g und spannungsfest gemäß EN 60870-2-1.
- Das System besteht so auch unter anspruchsvollsten Bedingungen und ist aufgrund seiner modularen Bauform flexibel erweiterbar.