E-Bus-Ladestation: Second-Life-Batterien wird neues Leben eingehaucht

Seit Ende Dezember 2020 steht die fertige E-Bus-Ladestation mit einer Ladeleistung von bis zu 500 kW in Köln-Bocklemünd; die finale Inbetriebnahme ist im April 2021 abgeschlossen worden. Sie ist das praxistaugliche Ergebnis eines Forschungsprojekts, das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und dem Projektträger Jülich (PTJ) gefördert worden ist. Äußerlich ähnelt die E-Bus-Ladestation einem gewaltigen Betonklotz, ihr Inneres zeugt jedoch von ingenieurwissenschaftlichem Know-how und einer ordentlichen Portion Innovationsgeist, die den Nahverkehr in öffentlichen Verkehrsnetzen per Bus elektrifiziert – und zwar nachhaltig. Denn erstens wird der dafür notwendige Strom durch freiwerdende Bremsenergie von Straßenbahnen erzeugt, die ansonsten verloren ginge. Und zweitens besteht der Energiespeicher in der E-Bus-Ladestation aus Second-Life-Batterien.
Energie- und Batteriemanagementsysteme – mit WAGO Automatisierungstechnik als Datendrehscheibe:
Etablierte, modulare Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) mit offener und einfacher Linux®-Programmierbarkeit
Vielzahl von adaptierbaren Schnittstellen zur Visualisierung, Analyse und Verarbeitung der Datenflüsse
Dezentrale, nutzerfreundliche Visualisierung auf dem WAGO Controller beispielsweise in HTML5 oder Grafana