[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Seminarnummer : 15205 / Art.-Nr. 889-2244

CODESYS V3.5 - Fernwirken mit IEC 61850 WT

Zielgruppe

Programmierer, Inbetriebnehmer und Instandhalter, die Fernwirkapplikationen mit Anbindung über das Protokoll 61850 realisieren möchten.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in der Bedienung von CODESYS 3.5, z. B. aus dem Grundlagenseminar 01305/11305 oder vergleichbare Kenntnisse.

Inhalt

  • Erstellen einer IEC 61850-Verbindung zu einem Server
  • Verknüpfen mit Variablen.
  • Konfigurationsparameter

 

Ein großer Teil des Seminars besteht aus praktischen Übungen.

Das Webtraining eignet sich vorwiegend für Teilnehmer, die über Erfahrung im Umgang mit  IT- Systemen und möglichst zusätzlich Grunderfahrungen mit Steuerungen besitzen. Diese Voraussetzungen befähigen den Seminarteilnehmer dann, das Gelernte selbständig auf reale Komponenten anzuwenden.

 

Ziel

Nach dem Seminar können Sie eine Anbindung auf einen IEC 61850 Server herstellen.

Maximale Teilnehmerzahl

8

Preis

149,00 €  zzgl. USt

Der Preis gilt pro Teilnehmer.

Gilt für Präsenztrainings: Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen und Verpflegung während des Seminars.

Anmerkungen

Auf Anfrage kann das Webtraining auch für Ihr Unternehmen durchgeführt werden. 

Seminarnummer: 15205 / Art.-Nr. 889-2244
CODESYS V3.5 - Fernwirken mit IEC 61850 WT

Termindetails

Preis:
149,00 € zzgl. USt