[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Seminarnummer : 03105 / Art.-Nr. 889-2251

CODESYS V3.5 - KNX Anwendungen

Beschreibung

Für jeden Teilnehmer wird ein Schulungsaufbau und Laptop gestellt. Die Inhalte werden anhand von praktischen Übungen vermittelt.

Zielgruppe

Systemintegratoren, Elektrofachplaner, Elektroinstallateure, Spezialisten aus dem Elektrofachgroßhandel und sonstige KNX-Anwender.

Voraussetzungen

Erfahrung mit KNX und im Umgang mit der ETS. Zusätzlich sind Kenntnisse in der SPS-Programmierung zwingend erforderlich. Diese können Sie durch Teilnahme am ersten optionalen Tag erlangen. Auch bei der Teilnahme am ersten optionalen Tag sind Grundkenntnisse in der SPS-Programmierung erforderlich. Sind diese nicht vorhanden, empfehlen wir das ausführlichere Seminar 01305 oder 11305 zur Vorbereitung.

Inhalt

Tag 1:

  • Programmieren nach IEC 61131-3 mittels e!COCKPIT, Schnelleinstieg in CODESYS V3.5 zur Auffrischung der Kenntnisse oder für Umsteiger von anderen Systemen.
  • Die Teilnahme ist optional. Sind diese nicht vorhanden, empfehlen wir das ausführlichere Seminar 01305 oder 11305 zur Vorbereitung.

Tag 2 und 3:

  • Systemvorstellung des WAGO TP1-Moduls
  • Anpassung eines Knotens an die Netzwerkkommunikation
  • Anwendung der KNX Bibliotheken und Makros
  • Programmierbeispiele unter Verwendung von CODESYS V3.5 

 

Ein großer Teil des Seminars besteht aus praktischen Übungen.

 

Das Präsenzseminar erlaubt den unmittelbaren Umgang mit den verwendeten Komponenten und vermittelt dadurch die Kenntnisse besonders effizient und nachhaltig. 

Ziel

Der Teilnehmer erlernt die Handhabung der WAGO KNX Klemme, um individuelle Lösungen zur Automation von Gebäuden in CODESYS V3.5 erstellen zu können.

Maximale Teilnehmerzahl

8

Preis

795,00 €  zzgl. USt

Seminargebühr

2 Tage  = € 575

3 Tage  = € 795

Der Preis gilt pro Teilnehmer.

Gilt für Präsenztrainings: Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen und Verpflegung während des Seminars.

Anmerkungen

Auf Anfrage kann das Seminar auch bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden.

Seminarnummer: 03105 / Art.-Nr. 889-2251
CODESYS V3.5 - KNX Anwendungen

Termindetails

Termine
Auf Anfrage
Preis:
795,00 € zzgl. USt

Seminargebühr

2 Tage  = € 575

3 Tage  = € 795

Der Preis gilt pro Teilnehmer.

Ort:
32423 Minden
Hansastraße 27
Beginn:
08:30 Uhr
Ende:
16:30 Uhr
Dauer:
2/ 3 Tage

Haben Sie keinen passenden Termin gefunden? Kontaktieren Sie uns mit einer Terminanfrage.

Termin anfragen

Kontakt

Telefon:
+49 (571) 887-44327