[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Seminarnummer : 02205 / Art.-Nr. 889-2228

CODESYS V3.5 - Visualisierung

Zielgruppe

Programmierer, die Visualisierungen mit dem CODESYS V3.5  Visualisierungseditor für die HTML5 Webvisualisierung auf WAGO Steuerungen PFC oder CC100 erstellen möchten.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in der Bedienung von CODESYS V3.5 z.B. aus dem Grundlagenseminar 01305/11305  oder vergleichbare Kenntnisse

Inhalt

  • Vorbereitung & Basis Elemente
  • Anzeigen & Eingaben
  • Navigation & Masterfolie
  • Frames
  • Animationen
  • Dialoge & Dynamische Farben
  • Sprachumschaltung & Benutzerverwaltung
  • Alarmkonfiguration & Mobile Ansicht

 

Ein großer Teil des Seminars besteht aus praktischen Übungen.

Das Präsenzseminar erlaubt den unmittelbaren Umgang mit den verwendeten Komponenten und vermittelt dadurch die Kenntnisse besonders effizient und nachhaltig. 

Ziel

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage komplexe Visualisierungen mit CODESYS V3.5 zu erstellen.

Maximale Teilnehmerzahl

8

Preis

795,00 €  zzgl. USt

Der Preis gilt pro Teilnehmer.

Gilt für Präsenztrainings: Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen und Verpflegung während des Seminars.

Anmerkungen

Auf Anfrage kann das Seminar auch bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden.

Seminarnummer: 02205 / Art.-Nr. 889-2228
CODESYS V3.5 - Visualisierung

Termindetails

Termine
Auf Anfrage
Preis:
795,00 € zzgl. USt

Der Preis gilt pro Teilnehmer.

Ort:
32423 Minden
Hansastraße 27
Beginn:
08:30 Uhr
Ende:
16:30 Uhr
Dauer:
3 Tage

Haben Sie keinen passenden Termin gefunden? Kontaktieren Sie uns mit einer Terminanfrage.

Termin anfragen

Kontakt

Telefon:
+49 (571) 887-44327