[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Event", "name": "CODESYS V3.5 - DALI-Anwendungen", "description": "<p>Präsenzschulung. Für jeden Teilnehmer wird ein Schulungsaufbau und Laptop gestellt. Die Inhalte werden anhand von praktischen Übungen vermittelt.</p>", "startDate": "Tue May 20 08:30:00 CEST 2025", "endDate": "Wed May 21 16:30:00 CEST 2025", "location": { "@type": "Place", "name": "WAGO" , "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Hansastraße 27", "addressLocality": "Minden", "postalCode": "32423" , "addressCountry": "DE" } } }
Seminarnummer : 03405 / Art.-Nr. 889-2253

CODESYS V3.5 - DALI-Anwendungen

Beschreibung

Präsenzschulung. Für jeden Teilnehmer wird ein Schulungsaufbau und Laptop gestellt. Die Inhalte werden anhand von praktischen Übungen vermittelt.

Zielgruppe

Systemintegratoren, Anwender der programmierbaren WAGO Controller im Bereich der Gebäudeautomatisierung.

Voraussetzungen

Gute Kenntnisse in der Programmierung nach IEC 61131-3, idealerweise vorangegangene Teilnahme an den Grundlagenseminaren 01305 und 11305.

Inhalt

  • Adressieren und konfigurieren von DALI Geräten mittels WAGO DALI Konfigurator
  • Eigenschaften des DALI Multi-Master Moduls 753-647
  • Anwenden der Bibliothek WagoAppDALI
  • Programmierbeispiele unter Verwendung von CODESYS V3.5
  • Nutzen und Funktion von DALI2 zertifizierten Geräten

 

Ein großer Teil des Seminars besteht aus praktischen Übungen.

Das Präsenzseminar erlaubt den unmittelbaren Umgang mit den verwendeten Komponenten und vermittelt dadurch die Kenntnisse besonders effizient und nachhaltig.

 

Ziel

Der Teilnehmer erlernt die Handhabung und den Nutzen der WAGO Funktionsbausteine und des WAGO DALI-Konfigurators für die Gebäudeautomation. Ein Schwerpunkt des Seminars sind die Änderungen durch den DALI2 Standard, die neueste Version des DALI Protokolls.

Maximale Teilnehmerzahl

8

Preis

575,00 €  zzgl. USt

Der Preis gilt pro Teilnehmer.

Gilt für Präsenztrainings: Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen und Verpflegung während des Seminars.

Anmerkungen

Auf Anfrage kann das Seminar auch bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden.

 

Zu diesem Thema finden Sie folgende Aufzeichnungen:

 

https://www.wago.com/de/lp-onlineseminar-dali-1

 

https://www.wago.com/de/lp-onlineseminar-dali-2

 

https://www.wago.com/de/lp-onlineseminar-dali-3

Seminarnummer: 03405 / Art.-Nr. 889-2253
CODESYS V3.5 - DALI-Anwendungen

Termindetails

Preis:
575,00 € zzgl. USt

Der Preis gilt pro Teilnehmer.

Ort:
32423 Minden
Hansastraße 27

Haben Sie keinen passenden Termin gefunden? Kontaktieren Sie uns mit einer Terminanfrage.

Termin anfragen

Kontakt

Telefon:
+49 (571) 887-44327