[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Themen
WAGO Application Weather Station

Perfekt geregelt bei jedem Wetter

WAGO Application Weather Station stellt alle relevanten Sensordaten, wie zum Beispiel Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Helligkeit, zur weiteren Verarbeitung und zur Anzeige auf einer Visualisierung oder einem Managementsystem zur Verfügung.

Vorteile der WAGO Application Weather Station:

  • Alle relevanten Sensordaten zur Weiterverarbeitung und Visualisierung
  • Optimale Tageslichtversorgung durch sonnenstandsgeführte Lamellennachführune und Verschattungskorrektur
  • Witterungsschutz, Blendschutzautomatik und Zeitschaltprogramme
  • Dynamische Windüberwachung

Um den steigenden Anforderungen an die Steuerung des Sonneschutz gerecht zu werden, bietet WAGO Application Weather Station zwei Funktionen: Die Verschattungskorrektur optimiert die Versorgung mit Tageslicht. Sie berücksichtigt die Verschattung durch umliegende Bebauung entsprechend einer Verschattungsanalyse. So werden nur die Jalousien dem Sonnenstand nachgeführt, die tatsächlich in der Sonne liegen. Die Funktion „Dynamische Windüberwachung“ erlaubt einen selektiven Witterungsschutz. Bei starkem Wind schützt sie nur die Jalou¬sien, denen entsprechend einer Windanalyse eine Beschädigung droht.

Weiterhin sorgt sie für zentrale Funktionen wie Witterungsschutz, Blendschutzautomatik und Zeitschaltprogramme. Eine maximale Tageslichtversorgung in den Räumen bei gleichzeitiger Vermeidung von Blendung wird durch die sonnenstandsgeführte Lamellennachführung sichergestellt. Dafür berechnet die Wetterstation die exakte Position der Sonne, erfasst ihre Intensität mithilfe angeschlossener Helligkeitssensoren und passt die Stellung der Jalousien zyklisch an. Die Verschattungskorrektur sorgt für eine weitere Optimierung der Tageslichtversorgung.

Passende Themen und Produkte

Mehr aus dem Bereich Raumautomation

Wirtschaftlichkeit durch intelligente Raumautomation

Mit Raumautomationslösungen von WAGO betrachten Sie die Gewerke Beleuchtung, Sonnenschutz und Raumklima ganzheitlich, nutzen Synergien und erhalten Daten über angeforderte Heiz-/Kühllasten. Sie sind damit die perfekte Basis für Ihr Gebäude.

MM-194758_new-website-page_raumautomation_gettyImages-1136436788_2000x2000.jpg

WAGO Room Automation Makro

Die Basisapplikation arbeitet mit Raumsegmenten. Es können Sensoren und Aktoren aus den Bereichen Sonnenschutz, Beleuchtung und Raumtempera-turregelung individuell zugeordnet werden.

Einfacher automatisieren mit flexROOM®

Ermöglicht die integrale Raumautomation für Beleuchtung, Sonnenschutz und Raumklima ohne Programmieraufwand.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Projektplanung Gebäudetechnik

Weitere Serviceangebote: