Präzise Steuerung für die Gebäudetechnik
![](/medias/MM-42389-GWA-Reference-Daimler-Museum-Stuttgart-D157621-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDY1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnMk9TOHhNakk0TkRReU5URTBNak13TWk5TlRTMDBNak00T1Y5SFYwRmZVbVZtWlhKbGJtTmxYMFJoYVcxc1pYSXRUWFZ6WlhWdExWTjBkWFIwWjJGeWRGOUVNVFUzTmpJeFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8ZmY1MzMzYTEzZWI4MGE3ZjgxMzVlZjE2NGRjMjFkNzRhNDM4NTIwMzg2OTJkMTZiN2Y2ODgyZmFkNDMwM2JiYw)
Mit futuristischer Architektur sowie Multimedia und Lichttechnik präsentiert das Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum 135 Jahre Automobil- und Firmengeschichte. Die Automatisierung sollte rund zehn Jahre nach der Eröffnung erneuert und modernisiert werden. Den Auftrag erhielt SYS.TEC, Systemintegrator für Gebäudeautomation, als Systempartner von B-CON und WAGO. Das Projekt begann 2017 und wurde 2020 erfolgreich abgeschlossen.
Direkt vor dem Werkstor in Stuttgart-Untertürkheim wird Automobilgeschichte lebendig: Auf 16.500 m² Ausstellungsfläche birgt das 2006 eröffnete Museumsgebäude 160 Automobile und mehr als 1.500 Exponate. Diese werden in wechselnden Ausstellungen und Sonderschauen aufwendig präsentiert – eine Herausforderung für die Licht- und Mediensteuerung. Um die in die Jahre gekommene LON®-Beleuchtungssteuerung zu modernisieren und zu erneuern, entwickelte SYS.TEC eine individuelle Lösung auf Basis der B-CON-Gebäudemanagement Software in Verbindung mit unserem WAGO I/O System.
Lichtszenarien im Museum mit WAGO realisieren:
Für die Licht- und Mediensteuerung im Museum kommt das WAGO I/O System zum Einsatz.
Präzise, dezentrale Ansteuerung einzelner Beleuchtungs- und Medienelemente
Speichern von unterschiedlichen (Präsentations-)Szenarien in der WAGO Steuerung