Wie ein weiteres Netzteil: DC/DC-Wandler

Die neue Generation der DC/DC-Wandler (787-28xx) im 6mm-Gehäuse wird optimal dort eingesetzt, wo nur ein Netzgerät im Schaltschrank vorhanden ist, aber noch eine weitere Spannung benötigt wird.
Die neue Generation der DC/DC-Wandler (787-28xx) im 6mm-Gehäuse wird optimal dort eingesetzt, wo nur ein Netzgerät im Schaltschrank vorhanden ist, aber noch eine weitere Spannung benötigt wird.
Eine Vielzahl an verbesserten Features und Zulassungen sowie ein noch besseres Preis-/Leistungsverhältnis zeichnen die neue Generation von Gleichspannungswandlern der Serie 787-28xx aus. Die 6 mm schmalen Geräte versorgen zuverlässig kleine Verbraucher und eignen sich durch ihre Brückbarkeit besonders zur Versorgung von Messumformern oder Relais der Serie 857, wenn nur eine 48V-Spannung im Schaltschrank bereitgestellt wird.
Stromversorgungsmodule von WAGO
Effiziente Stromversorgung
Jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das weltweit und in den verschiedensten Anwendungen. Das macht die WAGO Stromversorgungen so erfolgreich!