{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-Kanal-Analogeingang; Widerstandsmessung; Eigensicher",
"description" : "<p>Das Analogeingangsmodul erlaubt den direkten Anschluss von Pt- und Ni-Widerstandssensoren bzw. Potentiometern aus den explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1.</p><p>Die Installation des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 hat dabei entweder in der Zone 2 oder im nichtexplosionsgefährdeten Bereich zu erfolgen. Die Versorgungsspannung von 24 V wird über die Leistungskontakte eingespeist.</p><p>Der Schirmanschluss ist direkt zur Tragschiene geführt.</p><p><b>Anzeigen:</b></p><ul><li>LED grün (Betriebsbereitschaft Ein/Aus)</li><li>LED rot (Kurzschluss, Leitungsbruch, Über-/Unterschreitung des Messbereiches)</li></ul><br/><p>Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.</p>",
"mpn" : "750-481/003-000",
"sku" : "750-481/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000194d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzNNeTh4TXprNU56VXhOamswTnpRNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE9UUmtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2ZTgzNjkzY2JjNTljNWE0MmQ1OWUwYWMzNGZiZjgwY2I4MmNlNTk0OWJlNGVmNzBmZjBlYzM5ODE4NDljYjY",
"gtin13" : "4045454725549",
"category" : "I/O Systeme",
"url" : "https://www.wago.com/de/io-systeme/2-kanal-analogeingang/p/750-481_003-000"
}
Die dezentrale Peripherie für alle Anwendungen: Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automation benötigen – für jeden Feldbus.