{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-Kanal-Analogeingang; Thermoelement; Eigensicher",
"description" : "<p>Das Analogeingangsmodul erlaubt den direkten Anschluss von zwei Thermoelementen aus den explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1.</p><p>Die Installation des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 hat dabei entweder in der Zone 2 oder im nichtexplosionsgefährdeten Bereich zu erfolgen.</p><p>Der Betrieb geerdeter Sensoren ist durch die interne galvanische Trennung möglich. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich übernimmt das Modul. Zur Kompensation der Fehlerspannung an der Klemmstelle im Bereich 0 … 55 °C wird mittels Vergleichsmessung eine Kaltstellenkompensation durchgeführt.</p><p>Die Versorgungsspannung von 24 V wird über die Leistungskontakte eingespeist.</p><p>Feld- und Systemebene sind galvanisch getrennt.</p><p>Die Parametrierung der Betriebsart des Moduls erfolgt über die Software WAGO-I/O-<i>CHECK</i> .</p><p><b>Anzeigen:</b></p><ul><li>LED grün (Betriebsbereitschaft Ein/Aus)</li><li>LED rot (Leitungsbruch, Über-/Unterschreitung des Messbereiches)</li></ul>",
"mpn" : "750-487/003-000",
"sku" : "750-487/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001764b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODAwfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGtaaTh4TkRZNE9Ea3pOamc0TmpNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE56WTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZlNzFmMTg3YTAzZDlhOTIwNjAwNjY2ZGVmZTlkOTI2ZGI2NDA1MmU2MzYzMWJiMTEyMmRkNThmZWFlYzlmNmU",
"gtin13" : "4045454961893",
"category" : "I/O Systeme",
"url" : "https://www.wago.com/de/io-systeme/2-kanal-analogeingang/p/750-487_003-000"
}
Die dezentrale Peripherie für alle Anwendungen: Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automation benötigen – für jeden Feldbus.