[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Sicherer Digitaleingang, 8 Kanäle; DC 24 V; PROFIsafe V 2.0 iPar", "description" : "An das PROFIsafe-Modul 75x-662/000-003 können potentialfreie, kontaktbehaftete Not-Aus-Taster, Schutztürschalter, Betriebsartenwahlschalter, sichere Sensoren sowie sichere Halbleiterausgänge angeschlossen werden.<br/>Das Modul besitzt 8 taktsensitive Eingänge (I1 … I8), die von 2 unterschiedlich getakteten Ausgängen (T1 … T2) versorgt werden.<br/><p>Die Taktausgänge sind kurzschlussfest ausgeführt. Die Eingänge werden kontinuierlich auf Querschluss und Fremdeinspeisung überwacht. Diese und weitere sicherheitsrelevante Parameter wie z.B. Betriebsarten bzw. Abschalten der Testimpulse, Diskrepanzzeiten oder Filterzeiten können über WAGO-I/O-<i>CHECK</i> parametriert werden.</p><p>Das Parametriertool kann in Engineeringsysteme, welche die Aufrufschnittstelle TCI (Tool Calling Interface) mit CC2 bzw. CC3 unterstützen, komfortabel integriert werden.</p><p>Je nach Einstellung werden die Parameter bei Modultausch automatisch über einen PROFIsafe-konformen iPar-Server in der Steuerung heruntergeladen. An dem seitlich angeordneten Kodierschalter oder alternativ über WAGO-I/O-<i>CHECK</i> wird die PROFIsafe-Adresse eingestellt.</p><p>Das Modul unterstützt das PROFIsafe-Protokoll V1 (PROFIBUS) und V2 (PROFIBUS, PROFINET). </p><p>Feld- und Systemebene sind galvanisch voneinander getrennt. </p>Die Anordnung der sicheren Module ist bei der Projektierung im Feldbusknoten beliebig.<br/><b>Zum Schutz gegen Surge (Überspannung nach IEC 61000-4-5) ist für die 24V-Einspeisung ein WAGO Filtermodul oder ein externer Surge-Filter einzusetzen.</b><br/><p><b>Weitere Informationen sind dem Handbuch (Deutsch und Englisch) zu entnehmen!</b></p>", "mpn" : "753-662/000-003", "sku" : "753-662/000-003", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00012478000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjM4fGltYWdlL2pwZWd8YURrNUwyaG1ZaTh4TkRZNE1UazRORGMyTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1qUTNPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZDZlYzY0MzViNmVlMmUyYmE4MWU2ZTU5NmI1ZDM1YTMyNDhlOGNhNWU4NjMxZjFiYzZhY2IxODgxYTk5Mjg", "gtin13" : "4050821038788", "category" : "I/O Systeme", "url" : "https://www.wago.com/de/io-systeme/sicherer-digitaleingang-8-kanaele/p/753-662_000-003" }
[ { "id": "followUp", "label":"Alternativartikel", "priority": 110 }, { "id": "details", "label":"Daten", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]