Art.-Nr. 2636-3103/020-000

Leiterplattenklemme; 16 mm²; Rastermaß 10 mm; 3-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grau

Art.-Nr. 2636-3103/020-000
Leiterplattenklemme; 16 mm²; Rastermaß 10 mm; 3-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grau
Leiteranschlussrichtung zur Leiterplatte:   90°
Polzahl:   3
Rastermaß:   10 mm / 0.394 inch
VPE (UVPE): 50 Stück
Kauf im Handel
Art.-Nr. 2636-3103/020-000
Leiterplattenklemme; 16 mm²; Rastermaß 10 mm; 3-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grau
Leiteranschlussrichtung zur Leiterplatte:   90°
Polzahl:   3
Rastermaß:   10 mm / 0.394 inch
VPE (UVPE): 50 Stück
Kauf im Handel
Daten
Beschreibung
Downloads
Zulassungen
Passende Produkte
Wissen/FAQ
Service
Hinweise
Elektrische Daten
Anschlussdaten
Geometrische Daten
Mechanische Daten
Leiterplattenkontaktierung
Werkstoffdaten
Umgebungsbedingungen
Kaufmännische Daten
Produktklassifikation
Environmental Product Compliance
Andere Kunden kauften auch
12 Elemente
Art-Nr.: 209-147
Selbstschneidende Schraube
Art-Nr.: 231-110/037-000
1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 10-polig; seitliche Verriegelungsklinken; grau
Art-Nr.: 231-444/001-000
THT-Stiftleiste; Lötstift 1,0 x 1,0 mm; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 14-polig; grau
Art-Nr.: 236-402
Leiterplattenklemme; 2,5 mm²; Rastermaß 5/5,08 mm; 2-polig; CAGE CLAMP®; Brückungsmöglichkeit; grau
Art-Nr.: 236-506
Leiterplattenklemme; 2,5 mm²; Rastermaß 7,5/7,62 mm; 6-polig; CAGE CLAMP®; Brückungsmöglichkeit; grau
Art-Nr.: 2626-3103/020-000
Leiterplattenklemme; 6 mm²; Rastermaß 7,5 mm; 3-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau
Art-Nr.: 2626-3104/020-000
Leiterplattenklemme; 6 mm²; Rastermaß 7,5 mm; 4-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau
Art-Nr.: 281-316
Abschluss- und Zwischenplatte; 3 mm dick; grau
Art-Nr.: 281-601
2-Leiter-Durchgangsklemme; 4 mm²; seitliche Beschriftungsaufnahmen; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grau
Art-Nr.: 282-601
2-Leiter-Durchgangsklemme; 6 mm²; seitliche Beschriftungsaufnahmen; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau
Art-Nr.: 284-316
Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick; grau
Art-Nr.: 284-601
2-Leiter-Durchgangsklemme; 10 mm²; seitliche Beschriftungsaufnahmen; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grau
Vorgefilterte Produkte
Leiter­platten­klemmen mit Push-in CAGE CLAMP®
Musterprogramm
Musterbeutel Serie 2624, 2626, 2636
1 x 2624-1103 Leiterplattenklemme 4 mm², RM 5 mm
1 x 2624-3103 Leiterplattenklemme 4 mm², RM 5 mm
1 x 2626-1103/020-000 Leiterplattenklemme 6 mm², RM 7,5 mm
1 x 2626-3103/020-000 Leiterplattenklemme 6 mm², RM 7,5 mm
1 x 2636-1103/020-000 Leiterplattenklemme 16 mm², RM 10 mm
1 x 2636-3103/020-000 Leiterplattenklemme 16 mm², RM 10 mm