[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Referenz 1. September 2022
Optimales Licht im Gewächshaus mit Leuchtenanschlusstechnik von WAGO

Licht ist ein unerlässlicher Faktor für Pflanzen. Sie brauchen Licht für die Photosynthese und um zu wachsen. Fehlt dieser Umwelteinfluss, erleiden sie Schäden oder sterben ab. Auch auf das Blühen der Pflanzen hat Licht Einfluss. Es ist also eine wichtige Energiequelle. Für eine bestmögliche Beleuchtung im professionellen Gartenbau sorgen die LED-Leuchten der EVO-Serie von SANlight. Damit die LED-Leuchte zuverlässig arbeitet, setzt SANlight bei der Verdrahtung auf Leuchtentechnik von WAGO.
Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat sich das österreichische Unternehmen SANlight der Entwicklung innovativer Pflanzenbeleuchtung verschrieben. Das ermöglichen mehrere vollautomatisierte Phytotrone, ein offenes Pflanzenzuchtlabor sowie ein eigenes Licht- und Elektroniklabor. „Als Marktführer sehen wir uns in der Pflicht, die besten Produkte anzubieten und diese ständig weiterzuentwickeln. Neben bestmöglicher Effizienz stehen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Vordergrund“, beschreibt Martin Anker, CEO und Gründer von SANlight, die Unternehmensphilosophie.

Stets das richtige Licht für optimales Pflanzenwachstum

Bei der EVO-Serie handelt es sich um ein hocheffizientes LED-Pflanzenbelichtungssystem für Indooranbauflächen und den Einsatz im Gewächshaus. Die modulare, schlanke Bauweise ermöglicht eine hohe Leistungsdichte bei unterschiedlichen Applikationen. Genutzt wird die EVO-Serie vorrangig in der Aufzucht von Cannabispflanzen, in Großgärtnereien, aber auch in der Orchideen-, Seerosen- und Korallenzucht. Die LED-Leuchte sorgt für eine homogene Lichtverteilung über der Anbaufläche mit einem breitbandigen Farbspektrum. Daraus resultiert ein Lichtspektrum, welches über den herkömmlichen PAR (Parabolic aluminized reflector)-Bereich hinaus geht und bietet ein Far-Red-zu-Red-Verhältnis, welches die Fotomorphogenese und somit auch Qualität und Quantität der Ernte positiv beeinflusst.

Martin Anker, CEO und Gründer von SANlight

Für die Serie 2075 haben wir uns wegen ihrer hohen Spannungsfestigkeit entschieden.

Martin Anker, SANlight

Energie sparen mit der passenden Leuchtentechnik

Bei der Entwicklung der EVO-Serie wurde laut SANlight die schützende und lichtlenkende Sekundäroptik auf die geometrischen Abmessungen der Leuchte optimiert. Daraus resultierte eine homogene Ausleuchtung bei bester Lichtintensität (PPFD). Die asymmetrisch abstrahlende Sekundäroptik minimiere zudem die Verluste beim Transport der Photonen zu den Pflanzen und schützte die LEDs gleichzeitig vor Umwelteinflüssen, welchen die Leuchte bei der Pflanzenzucht ausgesetzt ist. Schwefel und andere chemische Substanzen können nicht zur LED vordringen. Somit werde die Oxidation des LED-Chip-Reflektors verhindert, so SANlight. „Grundsätzlich setzen wir auf robuste Leuchten mit langer Lebenserwartung – das schätzen auch unsere Kunden. Wir setzen durchwegs hochwertige Materialien und Komponenten ein – eben auch WAGO“, erklärt Martin Anker.

MM-376287_new-website-page_reference-report_sanlight-evo_1_2000x1125.jpg

SANlight fertigt Leuchten für den professionellen Gartenbau. Die EVO-Serie eignet sich zum Beispiel, um Cannabispflanzen für bestmögliches Wachstum zu beleuchten. Foto: SANlight

Überzeugt hat uns der Hebel der Serie 221. Damit geht die Verdrahtung sehr einfach und schnell, sodass wir uns für diese Klemme entschieden haben.

Martin Anker, SANlight

Hohe Spannungsfestigkeit mit der Serie 2075 von WAGO

Schon seit mehreren Jahren besteht die Partnerschaft zwischen SANlight und WAGO. Im neuesten Produkt, der EVO-Serie, kommen SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2075 und je eine Verbindungsklemme der Serie 221 zum Einsatz. „Für die Serie 2075 haben wir uns wegen ihrer hohen Spannungsfestigkeit entschieden“, erklärt Martin Anker. Die Klemme ist für eine Bemessungsspannung von 600 V gemäß UL 1977 und einen Bemessungsstrom bis 9 A ausgelegt. Befestigt ist die Serie 2075 auf der Leiterplatte des LED-Moduls. Sie wird mit einem von SANlight eigens entwickelten mehrpoligen Stecker darauf kontaktiert. Mit diesem Stecker schiebt der Anwender einen Kontaktstift von unten durch die Bohrung der Leiterplatte, um sie dann in die SMD-Leiterplattenklemmen zu stecken.

Verdrahtet wird die EVO-Serie mit der Serie 2075 von WAGO. Überzeugt hat die hohe Spannungsfestigkeit der Klemme. Foto: SANlight

Dass der Leiter auf der Unterseite des LED-Moduls angeschlossen wird, sorgt für eine gleichmäßigere Lichtverteilung. Das ist von Bedeutung, um für ein einheitliches Pflanzenwachstum zu sorgen. Von Vorteil ist auch die sehr kompakte Abmessung der Klemme von 3,9 mm in der Höhe. Dadurch minimiert sich die Schattenbildung. Passend ist die SMD-Leiterplattenklemme für eindrähtige Leiter mit einem Querschnitt von 0,34 bis 0,75 mm². Durch den PUSH WIRE®-Anschluss wird der Leiter direkt gesteckt, was Zeit bei der – im Falle von SANlight – manuellen Verdrahtung spart.

Werkzeuglos verdrahten mit dem WAGO Hebel

Die COMPACT-Verbindungsklemme der Serie 221 hat SANlight gewählt, um den LED-Treiber mit dem LED-Modul zu verbinden. „Überzeugt hat uns der Hebel der Serie 221. Damit geht die Verdrahtung sehr einfach und schnell, sodass wir uns für diese Klemme entschieden haben“, so Anker. Zum Einsatz kommt die 2-polige Variante mit einem Leiterquerschnitt von 0,2 bis 4 mm². Durch die Hebelmechanik lässt sich die Verbindungsklemme ganz einfach öffnen. Der Leiter wird dann werkzeuglos in die Klemmstelle geführt und durch das Schließen des Hebels ist er fest verdrahtet.
Wir setzen durchwegs hochwertige Materialien und Komponenten ein – eben auch WAGO.

Martin Anker, SANlight

Beste Chancen für eine gute Ernte

Mit der EVO-Serie geht SANlight einen Schritt weiter in Sachen effizienter und langlebiger LED-Leuchtentechnik für die Kultivierung von Pflanzen. Damit will das Unternehmen dazu beitragen, Qualität und Quantität der Ernte zu optimieren. Die Verbindungsklemmen von WAGO – konkret der Serien 2075 und 221 – begleitet SANight auf diesem Weg mit zuverlässiger Leuchtenanschlusstechnik.

Die COMPACT-Verbindungsklemme der Serie 221 hat SANlight gewählt, um den LED-Treiber mit dem LED-Modul zu verbinden. Durch die Hebeltechnologie gelingt dies schnell und werkzeuglos. Foto: SANlight

Design-in-Support PCB & Lighting

kontaktmodul-kundenservice-leuchten-pcb-mann-gettyimages-165667418-435

Weitere Serviceangebote: