Offene Automatisierung

WAGO Cloud

#openandeasy: universelle IoT-Lösung für Maschinen, Anlagen und Gebäude

Die WAGO Cloud bietet Ihnen die Möglichkeit, Daten von verschiedenen Maschinen zentral zu sammeln und zu analysieren. WAGO Controller inklusive ihrer Daten und Applikationen können verwaltet und überwacht werden. Die WAGO Cloud ist durch ihre einfache und benutzerfreundliche Bedienbarkeit auch für Anwender ohne IT-Know-how entwickelt worden.

Ihre Vorteile:

Mehr Übersicht und Nutzerfreundlichkeit

Der für die meisten Anwender wichtigste Aspekt bei der Cloud-Nutzung ist die Verfügbarkeit sämtlicher Informationen – rund um die Uhr und weltweit. Mit dem aktuellen Release der WAGO Cloud stehen jetzt zahlreiche neuen Funktionen zur Verfügung.

Neue Visualisierungsmöglichkeiten

Im aktuellen Release hat WAGO das Dashboard überarbeitet und so die Nutzerfreundlichkeit deutlich gesteigert. Die interaktiven Dashboards bieten jetzt zum Beispiel eine Zoom-in-Funktion und unterstützen auch neue Visualisierungs- und Anzeigeelemente. So lassen sich etwa Datenreihen aus verschiedenen Quellen miteinander kombiniert in einer Grafik darstellen, um Korrelationen leichter zu erkennen.

Ein typisches Beispiel ist der Vergleich von aktuellen mit historischen Daten. Damit lassen sich zum Beispiel langfristige Trends analysieren. Auch die Möglichkeiten bei der Auswertung von Daten sind mit dem neuen Release viel umfangreicher geworden. Mathematische Berechnungen, wie Trendanalysen, Regressionen und Korrelationen, sind in wenigen Schritten möglich. Die so gewonnenen Informationen bilden die Grundlage für datenbasierte Entscheidungen.

Mehr Abrechnungsoptionen

Auch die Abrechnung der WAGO Cloud ist mit dem neuen Release nun flexibler. Neben der schon bisher möglichen Bezahlung über Lizenzpunkte, die als Pakete erhältlich sind, besteht eine weitere Abrechnungsmöglichkeit über ein automatisches monatliches Abrechnungssystem, das in sämtlichen Ländern der EU verfügbar ist. Der Anwender kann dabei eine individuelle Obergrenze einstellen und so die Kosten kontrollieren. Darüber hinaus ist eine EDM-Flatrate mit festen Kosten pro Controller, der an die WAGO Cloud angebunden ist, möglich.

Ihre Vorteile:

  • Neue Visualisierungsmöglichkeiten
  • Einfachere Datenauswertung
  • Zusätzliche Abrechnungsoptionen

WAGO Cloud Building Operation and Control

Die Digitalisierung des Facility-Managements bietet großes Potential für Effizienzsteigerungen. WAGO ermöglicht mit der WAGO Cloud Building Operation and Control eine gute Einstiegsmöglichkeit, um verteilte Liegenschaften mit lokaler Infrastruktur und dezentralen Anlagen an zentraler Stelle aus einer Hand zu managen und zu überwachen.

Probieren Sie die WAGO Cloud kostenfrei aus!

Einfach starten: Jetzt registrieren und testen!

Wir bieten Ihnen mit der WAGO Cloud ein komplettes IoT-System, das zusammen mit den PFC-Controllern und den WAGO Control Panels eine Anbindung an bestehende oder neue Maschinen und Anlagen ganz einfach möglich macht. Sie können die WAGO Cloud während einer 30-tägigen Evaluierungsphase kostenfrei testen. Sie erhalten von WAGO 100 Lizenzpunkte, die Sie nach Ihren Wünschen einsetzen können. Anschließend behalten Sie durch unser flexibles und einfaches Lizenzmodell immer die volle Kontrolle und können den Funktionsumfang an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

DIE FUNKTIONEN IN DER WAGO CLOUD IM ÜBERBLICK

MM-4993_Cloud_New_Structure_GettyImages-1090693916_2000x1125.jpg

Höchste Verfügbarkeit, geringster Aufwand

Mit der zunehmenden Digitalisierung wachsen Automatisierungs- und Informationstechnik enger zusammen. Viele Unternehmen stellt das vor große Herausforderungen – schließlich kann oder will nicht jedes kleine und mittlere Unternehmen eine eigene IT-Abteilung unterhalten. WAGO sorgt dafür, dass sich Automatisierer weiterhin ganz auf die Automatisierung konzentrieren können.

Die WAGO Cloud bietet Ihnen die Möglichkeit, Daten von verschiedenen Maschinen und Anlagen zentral zu sammeln und zu analysieren. Darüber hinaus verwalten und überwachen Sie alle WAGO Controller inklusive ihrer Daten und Applikationen – am PC, im Konferenzraum oder unterwegs auf dem Tablet. Die WAGO Cloud ist durch ihre einfache und benutzerfreundliche Bedienbarkeit für Anwender ohne tiefgehendes IT-Know-how entwickelt worden. Dank der App-Struktur lässt sich die WAGO Cloud intuitiv bedienen. Viele Standardfunktionen, etwa zur Visualisierung, Fernwartung oder Firmwareaktualisierung, sind bereits eingerichtet. Mit wenigen Mausklicks ist Ihre WAGO Cloud einsatzbereit.

Die etablierte Plattform Microsoft Azure bildet die Basis für die WAGO Cloud. Für Sie hat das jede Menge Vorteile: Microsoft Azure ist hoch skalierbar bezüglich Rechenleistung, Datenspeicher, Transaktionen, Verfügbarkeit sowie Sicherheitsstandards – und stellt damit eine zukunftssichere Lösung dar.

Mediathek

Übersicht

Videos:7 | Dauer: 01:39:42
Übersicht
Videos:7 | Dauer: 01:39:42

Sie benötigen mehr Individualität für
Ihre spezifische Anwendung?

Skalierbare Lösungen: die WAGO Cloud Individual

In den allermeisten Anwendungen werden die Funktionen der WAGO Cloud ausreichen, um Ihre Prozesse digital abzubilden. Überall dort, wo Sie auf eine anwendungsspezifische Lösung nicht verzichten wollen, unterstützen wir Sie bei der Realisierung.

Als Mitglied der WAGO Firmengruppe steht uns mit M&M Software ein Partner für ganzheitliche industrielle und technische Softwarelösungen zur Seite.

Wir prüfen gemeinsam mit Ihnen die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens und finden mit Ihnen den für Sie passenden Ansatz. Die WAGO Cloud dient hier als Basisplattform, sodass direkt mit der eigentlichen Erweiterung begonnen werden kann. Die WAGO Cloud basiert auf der Microsoft-Azure-Cloud. Diese bietet eine schnell wachsende Anzahl von Diensten und Tools und stellt daher die optimale Basis für die Realisierung anwendungsspezifischer Lösungen mit der WAGO Cloud dar. Wir beraten Sie gern.

„Die für uns entwickelte WAGO Cloud-Lösung bietet uns eine maßgeschneiderte Lösung, die trotzdem beliebig skalierbar ist.“

Lars Baumann, Teamleiter Asset-Management, Avacon Natur GmbH

WAGO Analytics

Wenn es darum geht, eine Anlage zu optimieren, liegen die Herausforderungen darin, das Prozessverständnis zu verbessern, zu quantifizieren und die Ergebnisse wieder in den Prozess zu übertragen. WAGO Analytics unterstützt Sie von der Datenaufnahme bis zur Analyse und erstellt intuitive Visualisierungen über die Abhängigkeiten in den Anlagen. Die aufgedeckten Zusammenhänge werden in die Prozesse integriert und ermöglichen so die Ausschöpfung von Optimierungspotentialen mittels KI und Machine-Learning.

Sie haben Fragen? Wir liefern Antworten!

FAQ und Glossar

Sie haben Fragen rund um die WAGO Cloud? Viele lassen sich leicht im Vorfeld beantworten. Die Antworten erhalten Sie, wenn Sie auf die jeweilige Frage in der unten stehenden Liste klicken.

MM-3031_faq_2000x1125.jpg

Referenzen zum Thema Cloud

Klima schützen, Versorgung sichern

ESFORIN vermarktet Flexibilitäten von Gaskraftwerken und anderen Anlagen auf dem Spotmarkt der Strombörse. Dabei kommt es sehr auf Tempo und Zuverlässigkeit an. Gute Gründe für das Unternehmen und seine Kunden, sich auf WAGO Controller und die WAGO Cloud zu verlassen.

MM-374827_new_website_page_WAGO-cloud-reference-esforin-Cloud_Referenz_Chemiepark_Gendor_2000x1125.jpg

Verteilnetz in Echtzeit

Mit einem Cloud-Projekt bereitet sich die SWO Netz GmbH, ein Unternehmen der Stadtwerke Osnabrück, auf die Stromverteilung der Zukunft vor. Für das Management und die Analyse der Daten nutzen die Niedersachsen Technologien von WAGO.
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Cloud-basiertes Asset-Management dezentraler Anlagen

Um eine Energiezentrale und eine Brunnenanlage besser überwachen zu können, werden die Daten in Saarlouis zur Störungsmeldung und Überwachung in die Cloud gespielt. Der Erfolg der Maßnahme lässt die Stadt bereits über weitere Cloud-Projekte nachdenken.

MM-4263_Reference_Saarlouis_DSCF3074_2000x1125.jpg

Digitalisierung als Basis der Sektorenkopplung

Sektorenkopplung, Digitalisierung und Kundenzentriertheit: Das steht im Fokus des Energiedienstleisters Avacon Natur! Das alles steigert die Effizienz der Energieanlagen und Fernwärmenetze und stellt bedarfsgerecht Informationen zur Verfügung. Vor allem die Sektorenkopplung – die integrierte Steuerung für Wärme, Strom und Elektromobilität – bedarf einer digitalen Datenerfassung.

WDE_1802_WAGO_avacon-0371_2000x1125.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

Passend zu unserer Cloud

Touch Panels

Leistungsstarke Touch Panels von WAGO verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.

MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg

Software für die Automatisierung

Automatisieren Sie Maschinen, Anlagen und Gebäude effizienter. Mit WAGO Software ist das möglich – und Sie haben die Sicherheit, offene Standards integrieren zu können.

mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Steuerungen

Optimale Performance und Verfügbarkeit: Dank Topleistung, geringem Stromverbrauch, vielzähligen Schnittstellen, platzsparenden Abmessungen und hoher Sicherheit sind unsere anwenderfreundlichen Steuerungen (SPS) kosteneffiziente Automatisierungslösungen.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg