LoRaWAN – der einfachste Weg in die IoT-Welt mit der branchenübergreifenden Allrounder-Lösung
![](/medias/MM-334783-new-website-page-lorawa-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM0ODgzfGltYWdlL2pwZWd8YURneUwyaGtOeTh4TXpReU9ERXpOalEzTmpjd01pOU5UUzB6TXpRM09ETmZibVYzTFhkbFluTnBkR1V0Y0dGblpWOXNiM0poZDJGZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wwZTA2NTQ5ZTU1YzZkYTI1NDBiZmY3NDE3NmMzY2VhZjBiZGUwMDBlMDkyOTM5OTUwNjNhZGY2NWI4ZWY0NzFk)
LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) zeichnet sich durch eine effiziente Funktechnologie und einfache Umsetzung aus: Mit Hilfe unterschiedlicher Sensoren werden Leistungsdaten erfasst und anschließend an Gateways im gewünschten Gebiet verteilt. Hierbei können Reichweiten in Stadtgebieten von rund 2 km und in ländlichen Gebieten von bis zu 10 km realisiert werden. Die empfangenen Datenpakete werden anschließend an die LoRaWAN-Netzwerkserver weitergeleitet und mit der passenden Software ausgewertet und analysiert. Auf Grund einer optimalen Durchdringung von Gebäuden und geringen Hardware- und Wartungskosten ist sie besonders für Smart-City-Projekte geeignet.
Auf einen Blick
Wählen Sie zwischen fertiger und individualisierbarer Lösung oder gestalten Sie Ihre LoRaWAN-Lösung mit unserem WAGO Edge Computer selbst.
Entdecken und profitieren Sie von:
- Edge Computing
- Großer Reichweite
- Hoher Störungsresistenz
- Kosteneinsparungen