Offene Automatisierung

Ein ganzheitliches Ökosystem erleben – mit ctrlX OS

Flexibilität und Offenheit sind in der Automatisierung die wichtigsten Taktgeber: WAGO setzt deshalb auf starke Partnerschaften – denn nur gemeinsam gelingt die Entwicklung qualifizierter Lösungen in der Industrie 4.0.

Ihre Vorteile:

  • Schnellerer Time-to-Market
  • Einfache Anbindung aller gängigen Bus- und Netzwerkprotokolle
  • Freie Wahl der Programmierumgebung (von Hochsprache bis no-code)
  • Individueller Einsatz möglich dank ganzheitlichem Ökosystem

Das unabhängige Linux®-basierte Betriebssystem

Zukunftssicher mit ctrlX OS

Von dem Linux®-basierten Betriebssystem profitieren Anwender verschiedener Branchen: ctrlX OS reduziert mit seiner Flexibilität den Integrationsaufwand in alle Richtungen und sorgt somit für eine schnellere Time-to-Market. Gleichzeitig eröffnet es den Usern neue Freiheitsgrade, denn ctrIX OS erlaubt nicht nur die einfache Anbindung aller gängigen Bus- und Netzwerkprotokolle, sondern auch die freie Wahl bei der Programmierumgebung. So können Anwender ihre Steuerungsaufgaben zukünftig noch flexibler an ihre Bedürfnisse ausrichten. Darüber hinaus ist das Betriebssystem kompatibel mit Hochsprachen und weiteren Engineering-Tools. WAGO stärkt somit den Gedanken einer offenen Automatisierungsplattform und ermöglicht Anwendern, den Herausforderungen unserer Zeit mit zukunftssicheren Lösungen zu begegnen.

Ein Betriebssystem – viele Vorteile

ctrlX OS fügt sich ideal in das offene Konzept der Produktfamilie ein und erfüllt alle Anforderungen an moderne Automatisierungsprojekte:

Individuell erweiterbar

  • Service-orientierte Architektur
  • Einfache Nutzung von Apps von Bosch Rexroth und Third-Party-Anbietern
  • Erstellung eigener Apps
MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-iot_2000x1125.jpg

Einfach verwaltbar

  • Fernzugriff, Fernsteuerung und Geräte-Management über das ctrlX Device Portal

Konnektiv in alle Richtungen

  • Anbindung diverser Feldbusprotokolle
  • Cloud-Konnektoren
  • Offene Schnittstellen (REST, OPC UA, Pub/Sub)

Hochsicher und zertifiziert

  • Zertifizierte Datensicherheit gemäß IEC 62443-4
  • Benutzer- und Berechtigungsmanagement
  • Sichere Authentifizierung in der Benutzerverwaltung

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-security_2000x1125.jpg

Nahtlose Datenintegration

  • Leistungsfähige, hoch performante und sichere Datenvernetzung innerhalb der Automatisierungslösung
  • Zentraler Zugriff auf alle Echtzeit- und Nicht-Echtzeit-Daten im gesamten Netzwerk ohne Programmieraufwand

ctrlX OS – der Marktplatz der Möglichkeiten

Von der Feldebene über Edge Devices bis in die Cloud: ctrlX OS ist als ganzheitliches Ökosystem individuell in allen Automatisierungsebenen einsetzbar. Gemeinsam mit Bosch Rexroth haben wir einen „Marktplatz der Möglichkeiten“ geschaffen und ermöglichen Zugang zum gesamten Ökosystem. Dabei bieten wir eine immense Bandbreite an Apps, die entweder im WAGO E-Shop, im WAGO Download Center oder im ctrlX Store zum Download bereitstehen. So können softwarebasierte Funktionen noch einfacher und flexibler entwickelt, installiert, aktualisiert und betrieben werden.

Unsere Produktwelt mit ctrlX OS

WAGO Edge Computer

Auf den WAGO Edge Computern der mittleren und hohen Leistungsklassen wird die Linux®-basierte, echtzeitfähige Technologie ctrlX OS von Bosch Rexroth Schritt für Schritt eingesetzt. Entwickler und Programmierer können frei entscheiden, ob sie den auf crtlX OS zugeschnittenen WAGO Edge Controller 400 nutzen oder den leistungsfähigen WAGO Edge Computer, der die Wahl zwischen ctrlX OS und dem klassischen CODESYS bietet.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem_3d_gruppenbild-edge-computer_2000x1125.jpg

WAGO Edge Controller 400

Engineering von komplexen Automatisierungsaufgaben leicht gemacht: Nutzen Sie Daten von Maschinen und Anlagen direkt im Feld, anstatt sie unter hohem Ressourcenaufwand in eine Cloud-Lösung zu übertragen. Der WAGO Edge Controller 400 ist auf ctrlX OS zugeschnitten, gewährt eine optimale Datennutzung im Feld und kann aufgrund der Schnittstellenvielfalt einfach in bestehende Anlagen intergiert werden.

ctrlX OS: sicheres, modulares Betriebssystem für IT und OT

Erfahren Sie im Video, wie ctrlX OS maximale Sicherheit und Leistung in der Automatisierung bietet.

Gemeinsam Stärken nutzen

Starke Partnerschaften in der Automatisierung – Bosch Rexroth und WAGO

Wir bauen unsere Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth aus und bieten damit Anwendern verschiedener Branchen große Vorteile: Als erster System- und Technologiepartner bringen wir das Betriebssystem ctrlX OS auf unsere Geräte, das mit seiner Flexibilität den Integrationsaufwand in alle Richtungen reduziert und somit für eine schnellere Time-to-Market sorgt. So stärken wir den Gedanken der offenen Plattform – und ermöglichen es Anwendern, den Herausforderungen unserer Zeit mit zukunftssicheren Lösungen zu begegnen.

Einsatzgebiete von ctrlX OS

Energietechnik

Das offene Betriebssystem ctrlX OS eröffnet neue Freiheitsgrade auch in der Energietechnik: So können Anwender ihre Steuerungsaufgaben zukünftig noch freier nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entwickeln. Entdecken Sie unser vielseitiges Produkt- und Lösungsportfolio, das auf offenen Standards basiert und neue Technologien ebenso wie Security-Aspekte berücksichtigt.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Maschinenbau

Profitieren Sie auch im Maschinenbau von ctrlX OS und verbinden Sie sich ganz einfach mit der Welt des Industrial IoT: WAGO vernetzt mit seiner offenen Automatisierungsplattform sowohl neue als auch bestehende Technologien und ermöglicht eine optimale Kommunikation – von der Feldebene bis in die Cloud.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_mechanical-engineering_2000x1125_.jpg

FAQ – ctrlX OS

Was ist ctrlX OS genau?

Wie kann ich ctrlX OS bei WAGO nutzen?

Was sind die gemeinsamen Ziele von Bosch Rexroth und WAGO?

Welche Apps erwarten mich im App Store?

Welchen Vorteil bringt es mir zu ctrlX OS zu wechseln?

Für welchen Einsatzbereich ist ctrlX OS?