[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 6-polig; 4,00 mm²; blau", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2022, blau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 2022-106/000-006) bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Sie stellen eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer steckbaren Reihenklemme: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 690 V und der Bemessungsstrom 24 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 10 und 12 mm. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 31,2 x 40,5 x 22,4 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste können über die 6 Klemmstellen 6 Potenziale / 6 Pol angeschlossen werden. Das blaue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Über eine Frontverdrahtung können Leiter aus Kupfer angeschlossen werden.<br/>", "mpn" : "2022-106/000-006", "sku" : "2022-106/000-006", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b00016e7d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZzROaTh4TkRZNE1Ua3lOVGMzT1RRNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5tVTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlMjI0ZWVkZmYxYzkxNTk2MzUyY2E2ZWU1NDVkY2RlODlmNWRlODI3MDhhZjcwYzNhZGU3OWY3MDU3YzkxMjE", "gtin13" : "4045454705466", "category" : "Reihenklemmen", "url" : "https://www.wago.com/de/reihenklemmen/1-leiter-federleiste/p/2022-106_000-006" }
[ { "id": "details", "label":"Daten", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ,{ "id": "service", "label":"Service", "priority": 1 } ]
X-COM S Art.-Nr. 2022-106/000-006

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5,2 mm; 6-polig; 4,00 mm²; blau

Art.-Nr. 2022-106/000-006
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück
Art.-Nr. 2022-106/000-006
1-Leiter-Federleiste
Bitte warten...
Listenpreis pro Stück*
Auf Anfrage
Preis und Verfügbarkeit nach 
Ihr Preis pro Stück*
Auf Anfrage
VPE (UVPE): 50 Stück