X-COM Art.-Nr. 769-503/000-016

1-Leiter-Federleisten-Endmodul; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 1-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; grün-gelb

Art.-Nr. 769-503/000-016
1-Leiter-Federleisten-Endmodul; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 1-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; grün-gelb
Bitte warten...
VPE (UVPE): 250 Stück
Art.-Nr. 769-503/000-016
1-Leiter-Federleisten-Endmodul; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 1-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; grün-gelb
Bitte warten...
VPE (UVPE): 250 Stück
Daten
Beschreibung
Downloads
Zulassungen
Passende Produkte
Wissen/FAQ
Service
Hinweise
Elektrische Daten
Anschlussdaten
Geometrische Daten
Mechanische Daten
Steckverbindung
Werkstoffdaten
Umgebungsbedingungen
Kaufmännische Daten
Produktklassifikation
Environmental Product Compliance
Andere Kunden kauften auch
: 769-502
1-Leiter-Federleisten-Mittelmodul; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 1-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; grau
: 769-501
1-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 1-polig; Kodiernase; mit integrierter Abschlussplatte; 4,00 mm²; grau
: 249-116
Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau
: 249-119
Gruppenschildträger; grau
: 769-307
Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick; grau
: 769-502/000-006
1-Leiter-Federleisten-Mittelmodul; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 1-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; blau
: 2002-1207
2-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb
: 2002-1401
4-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
: 2002-1491
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; grau
: 2002-404
Brücker; 4-fach; isoliert; lichtgrau
: 2006-1671/1000-848
Erdleiter-Trennklemme; mit Prüfmöglichkeit; mit Trennmesserhalter, orange; 24 V; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau
: 209-143
Gruppenschildträger; grau