[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-4284 WD Special 2 - Control Cabinet Content_2000x666.jpg
Praxistipps für den Schaltschrankbau
Erhalten Sie nützliche Tipps und Tricks, wie Sie Ihren Arbeitsalltag im Schaltschrankbau einfacher gestalten können.

Unsere Praxistipps

Step-by-Step-Anleitungen für Ihre Produkte im Schaltschrank

Der Schaltschrankbau ist im Wandel: Im Zuge der Digitalisierung verändern sich die Anforderungen im Schaltanlagenbau. Komplexe Montagezyklen müssen vereinfacht und Zeitaufwände dabei reduziert werden. Das garantiert die Wettbewerbsfähigkeit in einem global stark umkämpften Markt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, geben wir Ihnen unsere Praxistipps Schaltschrankbau an die Hand.

Planung und Konfiguration

WAGO Konfigurator Smart Designer

Warum macht ein Konfigurator den Schaltschrankbau effizienter?

Er unterstützt die digitale Planung und Konstruktion optimal und ermöglicht eine einfache Bestellung der Komponenten für die Produktion.

MM-15813_Tipp_2_ new_website_page_KMS_Andre_van_Ruiten_03_Störer_2000x1125.jpg

Datenverarbeitung

Schnelle und gezielte Verarbeitung von Maschinendaten

WAGO Edge Computer und PFC200

Mit dem WAGO Edge Computer bieten wir eine leistungsstarke und ressourcenschonende Lösung, die Cloud-Funktionalitäten in den Schaltschrank bringt – und so für eine schnelle und gezielte Verarbeitung von Maschinendaten sorgt.

Prozessdaten flexibel und sicher verarbeiten

Das WAGO I/O System 750 als Schnittstellenmeister

Prozessdaten aus Produktionsanlagen in nahezu allen Formaten aufnehmen, digitalisieren und weltweit vernetzten.

WAGO Lean-Managed-Switches

Einfache Netzwerkdiagnose im Schaltschrank

Profitieren Sie von einer gesteigerten Verfügbarkeit und Sicherheit in Ihrem Netzwerk.

CAE-Schnittstellen und digitaler Zwilling

Engineeringprozesse datendurchgängig digitalisieren

CAE-Schnittstellen

In Zeiten zunehmender Digitalisierung müssen die passenden Produktdaten für das digitale Engineering direkt vorliegen, damit die Schaltschrankplaner ihre Projekte schnell und unkompliziert umsetzen können. Dies gelingt mithilfe von CAE-Schnittstellen.

Beschriftung

Clever drucken und Rüstzeit einsparen

Thermotransferdrucker Smart Printer

Die korrekte Beschriftung im Schaltschrank ist von großer Bedeutung für eine fehlerfreie Montage, später für eine sichere Bedienung sowie bei Wartungen. Für Schaltanlagenbauer ist die Beschriftung aber auch ein erheblicher Zeitfaktor.

WAGO Beschrifungssoftware Smart Script – sichere und zeitsparende Beschriftung

Ein durchdachtes Beschriftungssystem spart Kosten!

Eine sichere und standardisierte Beschriftung kann den Herstellern im Zeitalter der Digitalisierung also viel Zeit – und damit Geld sparen!

Sicherheit

Leitungsimpedanzen effektiv kompensieren

Ein- und mehrkanalige elektronische Schutzschalter

In Anlagen oder Maschinen, mit denen DC-24V-Verbraucher mit Energie versorgt werden, dienen Leitungsschutzschalter als Schutz vor potenziell gefährlichen Überströmen und Kurzschlüssen. Sie gewährleisten die Integrität des Systems und die Sicherheit der angeschlossenen Komponenten.

Sichere Verbindungen in explosiver Atmosphäre

WAGO Reihen- und Verbindungsklemmen

Der Explosionsschutz zählt zu den essentiellen sicherheitsrelevanten Aufgabenbereichen von Anlagenplanern in der fördernden, chemischen oder pharmazeutischen Industrie. Unsere Reihen- und Verbindungsklemmen reduzieren Gefährdungspotenziale in Ex-Bereichen – und sorgen so für sichere Verbindungen in explosiver Atmosphäre.

Hohe Stromlasten mit Übersicht und Sicherheit schalten

WAGO Relais und Optokoppler im Schaltschrank

Die WAGO Relais- und Optokopplermodule sorgen dafür, dass hohe Stromlasten im Schaltschrank sicher und fehlerfrei angebunden werden – und schützen so Steuerelektronik und Anwender gleichermaßen.

E-Mobilität

Ladeinfrastruktur für E-Mobilität zukunftsfähig integrieren

Mit dem WAGO Energiedaten- und Lastmanagement

Das Thema Elektromobilität ist aktuell aufgrund der steigenden Energiekosten in vollem Gange – auch in Unternehmen. Mit unserem modularen Energiedaten- und Lastmanagement vermeiden Sie Überlastungen, nutzen den Netzanschluss optimal und senken dabei langfristig Ihre Betriebskosten.

Einfache Bestückung und Verdrahtung

Schwer biegsame Leiter komfortabel anschließen

WAGO Reihenklemmen

Sowohl in der Gebäudetechnik als auch in industriellen Anwendungen stellt die Einspeisung von elektrischer Energie Installateure und Schaltschrankbauer vor Herausforderungen. Vor allem, wenn der Raum für den Anschluss der Einspeiseleiter im und um den Schaltschrank begrenzt ist. Mit den WAGO Hochstrom-Reihenklemmen gelingt eine komfortable Verdrahtung der Einspeisung – auch unter erschwerten Bedingungen.

Potentialerweiterungen platzsparend lösen

Der WAGO Endlosbrücker

Mit dem WAGO Endlosbrücker lassen sich komplexe Verbindungsaufgaben, bei denen Potentiale erweitert werden müssen, im Signalanschluss oder Steuerschrank effizient und platzsparend lösen.

Weniger Zeit- und Krafteinsatz, mehr Leistung für den Schaltschrankbau

Wie lassen sich Arbeitsabläufe im Schaltschrankbau durch professionelle Werkzeuge optimieren?

Mehr als 70 % gehen bei der Installation auf manuelle Tätigkeiten zurück – umso wichtiger ist es, Arbeitsabläufe bei der mechanischen Bestückung und Verdrahtung zu optimieren.

Maximale Effizienz für den Schaltschrank

Aktuelle Herausforderungen brauchen innovative Entwicklungen.

Die WAGO Stromversorgung Pro 2 macht den Schaltschrank effizienter – und liefert außerdem wertvolle Daten für Predicitive Maintenance.

International Sales

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote: